Produits et Solutions

Connecteur RJ45 – HARTING RJ Industrial® – Interfaces de donnée Ethernet

Le connecteur RJ45 pour les tâches exigeantes : HARTING RJ Industrial® est un système de câblage Ethernet complet et parfaitement adapté à l'automatisation des bâtiments et à l'industrie.

Un connecteur RJ45 pour les tâches exigeantes - des cartes de circuits imprimés aux panneaux de raccordement, qu'ils soient IP20 ou IP65/67, dans des capots/embases Han® 3 A éprouvés. Le HARTING RJ Industrial® est un système de câblage Ethernet complet et parfaitement adapté à l'automatisation des bâtiments et à l'industrie. Il constitue également une solution pouvant être utilisée avec la même efficacité pour toutes les applications.

Au cœur de la gamme de produit HARTING RJ Industrial® se trouve le connecteur RJ45 qui peut être raccordé sur le terrain sans outils spéciaux. La gamme de produits comporte elle-même désormais tous les produits pour la technologie de communication Ethernet, des prises pour circuits imprimés destinées à l'intégration de dispositifs aux prises de données industrielles. Autre point fort sont les interfaces hybrides qui combinent la transmission de données et l'alimentation électrique dans le connecteur RJ45 et les câbles, ce qui permet de réduire de 50 % l'encombrement et d'économies en termes de coûts et d'espace de câblage.

Connecteurs RJ45 - la gamme en un coup d'œil

  • Prises RJ45 pour circuit imprimé avec et sans transformateur de 10/100Mbit/s à 10Gbit/s
  • Fiches et prises RJ45 faciles et rapides à brancher sur le terrain pour la transmission de données dans les réseaux
  • Panneaux enfichables, sorties de câble sur rail DIN et sorties de câble IP65/67
  • Gamme étendue de câble
  • Avec des accessoires adaptés tels que des connecteurs de câbles, des couvercles de protection et des outils.

 

Fiche RJ45 HARTING RJ Industrial – Caractéristiques

  • Peut être assemblé sur site rapidement et facilement – sans aucun outil spécial
  • Produits coordonnés pour l'Ethernet industriel à 2 paires : tels que PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP et le câblage à 4 paires neutre du point de vue de l'application.
  • Technologie de raccordement robuste et compatible avec l'industrie
  • Résistance exceptionnelle aux chocs et aux vibrations selon les normes
  • Peut être utilisé dans les armoires de commande et dans les environnements industriels difficiles.

Conformité avec les normes

  • Utilisation uniforme des câblages des machines, des installations et de l'informatique

Profil croisé

  • Peut être utilisé avec tous les profils d'automatisation basé sur Ethernet
  • Câblage robuste à 4 fils pour Fast Ethernet
  • Câblage à 8 fils pour Gigabit Ethernet et plus : la garantie d'une utilisation polyvalente à l'avenir.

Performance élevée

  • Solution continue allant du circuit imprimé à l'armoire réseau
  • Convient de 10/100Mbit/s à 10GBit/s, selon le type.
  • Facilité de maintenance, d'adaptation et d'extension du réseau.

Indépendant de l'environnement

  • IP20/30, pour les environnements protégés et les armoires de commande
  • IP65/67, pour les environnements industriels
  • IP65/67, pour les équipements installés à l'extérieur et les applications spéciales

Assemblage sur place

  • Raccordement auto-dénudant pour les conducteurs rigides et flexibles
  • Montage facile sur site sans outillage spécial

L'Ethernet industriel en un coup d'œil et matériau