Produits et Solutions

Connecteurs DIN 41612 pour cartes de circuits imprimés – classique et robuste

Le connecteur DIN 41612 pour cartes de circuits imprimés a fait ses preuves des millions de fois et est devenu un grand classique pour la connexion des cartes de circuits imprimé et les réseaux de base. Chez HARTING, un classique n'est pas synonyme d'ancien, mais plutôt d'une évolution constante et optimisée au bénéfice de nos clients.

Fiables, robustes et éprouvés des millions de fois – nos connecteurs DIN41612 pour cartes de circuits imprimés et leurs variantes sont constamment améliorés et développés pour répondre aux exigences de nos clients. Les trois grandes familles de la série DIN 41612 comprennent les connecteurs de puissance, les connecteurs de signaux et les modèles adaptés de la série har-bus®64.

DIN Power

Les connecteurs DIN Power sont utilisés de façon privilégiée dans les applications nécessitant des connecteurs particulièrement robustes ou la transmission de courants forts jusqu'à 15 A. Ceci est assuré par notre vaste gamme de boîtiers pour embases et accessoires, comprenant des versions entièrement fabriquées en métal garantissant la robustesse nécessaire et assurant un blindage complet du câble en rack.

HARTING DIN 41612 Power dans le catalogue en ligne

DIN Signal

Les connecteurs DIN Signal, mâles et femelles, se distinguent par un pas constant de 2,54 mm. Ceci permet d'assurer une densité relativement élevée des contacts ainsi que la robustesse nécessaire. Ainsi, les connecteurs DIN Signal constituent les meilleur choix pour les applications soumises à des exigences plus strictes en termes de vibrations ou de robustesse. Ils ont fait leurs preuves dans les domaines de la construction de machines, des technologies d'automatisation et les applications ferroviaires comme une solution particulièrement fiable.

Ce qu'en disent nos clients :

Guodian Nanjing Automation Co. Ltd. se concentre essentiellement sur l'automatisation des réseaux électriques. Nous avons établi un partenariat avec HARTING depuis 1980, et nous utilisons leurs connecteurs de fond de panier. Au cours des 30 dernières années, HARTING nous a fournit un grand nombre d'excellents produits avec une assurance de qualité. J'espère que Guodian Nanjing Automation Co. Ltd. et HARTING poursuivront leur coopération à l'avenir. Contribuons ensemble au développement des réseaux électriques intelligents en Chine et à l'amélioration des produits et services apportés à l'industrie.

Guoming Qian
Président de R&D Institute, Guodian Nanjing Automation Co. Ltd.
HARTING DIN 41612 Signal dans le catalogue en ligne

har-bus®

Les connecteurs har-bus® 64 sont conçus pour une utilisation dans les applications VME 64x. Ils bénéficient d'une compatibilité ascendante et descendante à 100% avec les connecteurs DIN 41612 de type C. Ceci permet de doter le système d'une extension avec deux rangées supplémentaires sans devoir retravailler toutes les cartes filles .

HARTING har-bus®64 dans le catalogue en ligne