Han® HPR HPTC

Connecteurs de transformateur à haute performance

Le nouveau système de connecteurs trafo de HARTING pour les environnements difficiles assure le blindage et offre un système de codage mécanique efficace.

Les connexions des transformateurs sont exposées aux influences de l'environnement, notamment les impacts mécaniques, l'eau, l'huile, la lumière directe du soleil et l'ozone, qui peuvent tous influencer négativement la durée de vie des raccordements. La nouvelle série Han® HPR HPTC a été spécialement développée pour les applications de transformateurs ferroviaires. La norme Han® HPR permet une utilisation dans des environnements difficiles. Le blindage peut être atteint sans rétrécissement ni ruban adhésif.

Manipulation et blindage faciles

Le nouveau système répond aux exigences de facilité de manipulation, de faible nombre de composants utilisés et de sécurité maximale. Côté câble, un contact à sertir est inséré dans un isolant en trois parties, résistant au toucher. De plus, il y a un serre-câble qui protège contre la poussière et l'humidité et qui fait également partie du blindage, en absorbant les courants différentiels et en les transmettant au boîtier.

Le boîtier est en contact métallique sur tous les côtés, c'est-à-dire que le couvercle et le dessous sont raccordés sur toute la surface de contact. Cette caractéristique est unique, car aucun autre connecteur de transformateur n'a été spécialement conçu pour les raccordements blindés.

L'objectif de collecter les courants résiduels et de les évacuer via le boîtier peut être atteint avec le Han® HPR HPTC 800 car il possède deux zones de contact séparées.

Environnement d'installation typique pour le Han® HPR HPTC
Le système modulaire offre une possibilité d'extension flexible

Il est directement raccordé au boîtier à bride par une surface située sur la face inférieure. Sur la face supérieure, il y a un fil pour une étiquette de potentiel qui décharge les courants différentiels restants.

HARTING Han® HPR HPTC - High Performance Transformer Connectors

Pas de rétrécissement ni de ruban adhésif nécessaire

Le Han® HPR HPTC simplifie également l'assemblage. Il n'est pas nécessaire de rétracter ou d'installer un ruban adhésif pour établir les raccordements du transformateur et les interfaces sont rapides à préparer : sertissez les contacts, insérez l'isolant avec le blindage dans le boîtier, fermez le couvercle - et le côté du câble est prêt.

Séminaire en ligne -- Des interfaces performantes pour les courants et les tensions élevés

Inventaire minimum nécessaire en raison du système de codification

De nombreuses options de codage sont disponibles. Deux éléments de codage dans le boîtier assemblé ouvrent 16 possibilités de combinaisons différentes.
Un type de connecteur est donc suffisant pour le raccordement du transformateur, tout le reste peut être contrôlé par codage. Cela réduit considérablement l'inventaire nécessaire et contribue à réduire les coûts.

Tout en un : le système de codage Han® HPR HPTC

Modernisation

La série Han® HPR HPTC est en cours de modernisation. Le côté transformateur a les mêmes dimensions que les solutions existantes sur le marché. Les contours existants sur le transformateur peuvent être réutilisés, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de modifier la conception. Les clients peuvent utiliser le système de logement HARTING pour remplacer les anciennes solutions.

Catalogues, Brochures, Flyer

Request your free demonstration

Are you interested to learn more? Request your personal online demonstration! Our service team will get in touch with you to introduce the new Han® HPR HPTC connector series.

I accept the Privacy Policy and the General Terms of Use.