HARTING pour le transport
Manipulation simple permettant de gagner du temps et de réduire les coûts
Dans les espaces réduits et confinés, la simplicité des processus d'installation sont d'une importance capitale. Les solutions de HARTING contribuent à simplifier le travail au quotidien des techniciens chargés du montage, grâce à leur simplicité d'utilisation.
Dans les véhicules ferroviaires, l'espace est limité.
Les connecteurs HARTING prêt à l'emploi pour la transmission de données, de puissance et de signaux n'occupent que très peu d'espace. En même temps, ces connecteurs doivent être logés dans des embases robustes et, tout comme les câbles, blindés pour être protégés contre les interférences électromagnétiques (CEM).
Les solutions de HARTING contribuent à simplifier le travail au quotidien des techniciens chargés du montage, grâce à leur simplicité d'utilisation.
Manipulation simple des cordons inter-caisse
Avec le Han® 24 HPR EasyCon short, HARTING propose un connecteur pour câble inter-caisse avec plus d'espace pour le câblage. Le capot est divisé en deux parties, facilitant ainsi le processus assemblage ainsi que l'inspection du câble et des connexions de blindage sur le "système ouvert".
Le client profite des avantages liés à un espace de câblage plus important par rapport au capot standard Han® HPR, ainsi ce connecteur est une solution idéale pour l'accouplement court de wagons. Il permet l'utilisation d'inserts monobloc ou de contacts Han-Modular® dans le capot / l'embase. Le raccordement du blindage et le dispositif anti-traction peuvent être réalisés à l'intérieur du capot/de l'embase.
Plus d'espace pour le câblage des interfaces Han® HPR
En utilisant l'adaptateur pour les capots et les embases Han® 16 et 24 HPR élargis, vous avez la possibilité d'accroître l'espace de câblage pour ces interfaces et, ainsi améliorer l'accessibilité des composants. Le nombre d'applications possibles augmente.
La solution est également compatible avec les embases standards Han® HPR encastrées et peut être utilisé avec des inserts monobloc ou de contacts Han-Modular®.