Produits et Solutions

Systèmes de motorisation décentralisés :

Cordons et boîtes de distribution

Dans le monde de la robotique, les systèmes de convoyage, l'assemblage et la manipulation des lignes, de l'alimentation, des connectivités de signal et de données, sont des éléments importants pour assurer le bon fonctionnement de la structure automatisée. HARTING propose une vaste gamme d'applications de produits de connectivité standards et robustes, mais les solutions personnalisées sont devenues un élément important de l'offre en direction du marché de l'automatisation. Au fil du temps, HARTING est devenu un partenaire fidèle des spécialistes leader du marché de l'automatisation en travaillant très étroitement avec eux pour développer la solution la mieux adaptée pour les différentes applications.

Outre ce design innovant, le HCS permet également de personnaliser les composants produits en série : par exemple, dans une boîte de distribution combinée pour 24 V DC et 400 V les environnements en courant alternatif, ou des variantes spécifiques des connecteurs M12/RJ45 pour les unités de traitement du métal, du bois ou des matières plastiques.