Produits et Solutions
KIT IdO MICA CISS INDUSTRIEL
Visualisez et documentez les signes vitaux de vos machines. Rapide et simple à installer – idéal pour une utilisation continue dans les environnements industriels.
Surveillance des machines et des équipements dans des conditions plug-and-play
La surveillance dans des conditions numériques sur la base de mesures physiques (comme la température ou des vibrations) est un moyen efficace pour assurer un suivi permanent et améliorer ainsi la disponibilité en réduisant les temps d'arrêt des machines et des équipements. Cette méthode permet de détecter tout changement de comportement de la machine et de prendre les mesures adaptées pour y faire face.
Le kit IdO MICA® CISS industriel propose désormais une solution IdO pouvant être installée en seulement quelques heures et fournissant des données initiales sur le champ. Le kit est constitué de l'unité mutli-capteurs CISS (Connected Industrial Sensor Solution) de Bosch et du système informatique de pointe MICA® de HARTING.
Aperçu des fonctionnalités et des avantages
Diagnostics à court terme ou surveillance permanente des conditions
L'unité de capteurs CISS de Bosch détecte les changements de température, d'humidité, de vibrations, de position, de pression, de luminosité et des champs magnétiques dans les environnements industriels. Pour les applications rapides, limitées dans le temps, le capteur peut être fixé facilement à un objet à l'aide des aimants fournis.
En utilisant MICA, les données des capteurs sont traitées localement et affichées directement sur un tableau de bord dans un navigateur web.
Données initiales disponibles en quelques heures
Quelques étapes seulement sont nécessaires pour installer le kit et pouvoir visualiser les premières données.
- Reliez le capteur au système MICA en les connectant l'un à l'autre.
- Raccordez le système MICA au réseau local et à l'alimentation électrique puis mettez les en service.
- Configurez quelques champs dans le logiciel avant de le lancer.
Les données du capteur peuvent être visualisées immédiatement avec n'importe quel navigateur web moderne.
Facile à exploiter dans les environnements industriels
Dotée d'un indice de protection IP54, l'unité de capteurs CISS de taille réduite est conçue pour être utilisée de façon continue dans les environnements industriels. Elle peut être fixée sur pratiquement toutes les surfaces à l'aide des aimants fournis, ou en utilisant des vis ou de la colle.
Le système MICA peut également être installé directement dans l'écosystème de la machine (IP67). Une armoire électrique n'est pas nécessaire. La connexion du système MICA à l'unité de capteurs et aux réseau local sans fil est réalisée au moyen de connecteurs industriels standards.
Choix possibles de méthodes de traitement et de visualisation des données
Outre la visualisation locale sur le système MICA lui-même, les données peuvent être analysées facilement pour être stockées sur un système informatique ou la plateforme IdO de votre choix. Les données des capteurs sont fournies au format d'échange commun MQTT. Les modules de connecteurs prêts à l'emploi de la suite de logiciels MICA pour les services cloud communs peuvent être chargés comme des applications, ce qui facilite davantage encore le transfert des données.
Les données peuvent également être stockées localement. Différentes applications de bases de données peuvent être importées dans e système MICA pour ce faire.
Étendez la maintenance conditionnelle à tout moment
Vous avez la possibilité d'exploiter une autre unité de capteurs CISS via le second port USB du système MICA (p. ex. pour un second module).
Vous pouvez également étendre facilement votre stratégie de surveillances des conditions de service afin de couvrir l'ensemble de votre parc de machines. Le système MICA peut être utilisé sur une grande variété de systèmes, récents ou anciens, dans de nombreux environnements industriels. Les plateformes IdO peuvent, par exemple, être utilisées pour la mise en place d'une surveillance des conditions de service d'un niveau supérieur.
Ajustements personnalisés pour répondre à vos exigences
La conception open-source et modulaire du logiciel du système MICA permet d'adapter les données facilement pour répondre aux exigences et à des objectifs variés. Les conteneurs de logiciels de bases de données, les connecteurs cloud et les traducteurs OPC-UA peuvent être installés et gérés facilement comme des applications.
Le tableau de bord Node-RED intégré permet de consulter et surveiller facilement des données supplémentaires (p. ex. de la commande de la machine).