MICA® comme lien universel entre les machines, le cloud et les plateformes IdO

Les données des machines et des processus sont à la base des améliorations des performances et d'un flux de matière optimisé. Avec ses sociétés partenaires et ses clients, HARTING sera présent au SALON DE HANOVRE (du 1 au 5 avril 2019 / hall 11/ stand C15) pour présenter la façon dont les données des processus, les capteurs et les contrôleurs peuvent servir à tirer le meilleur de la production.

 

Lorsqu'il s'agit des environnements de production des fournisseurs de l'industrie automobile, la traçabilité (track & trace) des pièces individuelles au fur et à mesure qu'elles progressent à travers le processus – p. ex. dans les machines CNC – joue un rôle de plus en plus important. Les données collectées doivent être analysée de façon approfondie pour avoir un impact sur l'optimisation du processus et la maîtrise de la qualité. C'est là que l'ordinateur d'avant-garde de HARTING MICA® entre en jeu en association avec le contrôleur de ligne AIS Automation "FabEagle® Line Control" pour constituer le composant essentiel pour le contrôle de la production dans cette constellation. La société basée à Dresde est l'une des 15 entreprises partenaires qui présentent son expertise au regard de l'Industrie 4.0 et de l'IIdO sur le stand de HARTING au sein de l'organisation d'utilisateurs du MICA.network.

 

Capteurs rétrofit pour faciliter la maintenance conditionnelle plug-and-play dans un seul package

University4Industry sera également représentée au SALON DE HANOVRE sur le stand des partenaires du MICA.network.

La start-up de Munich dans le monde de l'éducation University4Industry a utilisé une machine à vapeur, symbole de l'Industrie 1.0, comme exemple d'une machine sur un site industriel désaffecté en l'équipant de capteurs, d'un contrôleur et du système MICA . University4Industry est un fournisseur de contenus d'enseignement et d'apprentissage numériques dans le domaine de l'Industrie 4.0 et de la digitalisation et aide les entreprises à combler les lacunes critiques en termes de connaissances et de compétences des employés dans ces domaines.

AKQUINET utilise un exemple simple pour présenter la façon dont les données importantes d'un processus provenant des capteurs sont intégrées dans MICA® en tant que système informatique avancé afin de mettre le potentiel de la digitalisation au service de la planification et du contrôle de la production intelligente. Que les vibrations ne vous secouent pas seulement les jambes mais qu'elles entrent aussi dans le cloud comme données sera démontré par l'entreprise SIEVERS GROUP sur une planche vibrante que les visiteurs pourront tester en direct sur le stand. Les vibrations sont détectées par le capteur Bosch CISS et les données traitées et visualisées dans MICA.

Infotecs présentera également à un démonstrateur similaire qui améliore la maintenance conditionnelle avec ses solutions de sécurité qui protègent la communication en utilisant le coordinateur ViPNet pour MICA . La transmission des données sécurisée est cryptée et contrôlée. Ceci permet à un technicien externe d'accéder de façon sécurisé aux usines et aux machines en production et de procéder à l'acquisition des données de différents capteurs en toute sécurité. En outre, l'accès visuel à des caméras vidéos, par exemple, peut également être crypté.

Une machine de moulage par injection produit des pièces en plastique – et beaucoup de données

Une machine de moulage par injection Arburg sur le stand de HARTING ne servira pas seulement à produire des pièces en plastique mais également à fournir un grande quantité de données. Grâce à cet exemple en conditions réelles, HARTING, en coopération avec Arburg et le fournisseur de service informatiques PCO, montre comment des relevés énergétiques ainsi que les conditions ambiantes peuvent être utilisés pour assurer le suivi de la qualité des produits et des signes d'usure. De plus, les solutions les plus récentes dans le domaine des systèmes d'identification d'outils à RFID sont également introduites tout comme les solutions logicielles pour l'intégration IT de machines plus anciennes et de protocoles des fabricants les plus variés.

 

Le Cybus Connectware utilise la "détection Profinet" pour permettre l'utilisation universelle du protocole Ethernet largement répandu pour toutes les applications. Ceci permet d'utiliser les données nécessaires au niveau Profinet, sans avoir passer par une gestion laborieuse du contrôleur (PLC). En outre, les vitesses de transmission élevées de Profinet peuvent être mises à profit pour détecter le pièces à usiner au moyen de variables des bras préhenseurs en faisant appel au machine learning par exemple. La procédure est extrêmement solide et avec MICA , elle peut même être utilisée dans les environnements les plus exigeants. La solution logicielle s'adapte ici parfaitement à la nouvelle variante de MICA  avec une seconde interface Ethernet. Ceci permet à deux réseaux Ethernet séparés l'un de l'autre d'interagir en toute sécurité.

Le Cybus utilise la "détection Profinet" sur MICA pour permettre l'utilisation universelle du protocole Ethernet largement répandu pour toutes les applications.

MICA  comme lien universel entre les machines, le cloud et les plateformes IdO

La digitalisation des activités commerciales n'est pas toujours un succès infaillible et exige avant tout une infrastructure adaptée sous la forme d'une plateforme IdO très performante, en plus des appareils avancés multifonction comme ceux de la gamme MICA  et des partenaires expérimentés. Premièrement, ceci est le point où le Hub des Objets Connecté qui est la plateforme IdO cloud de Telekom basée sur Microsoft Azure, entre dans l'équation. Tous les types de capteurs peuvent se connecter à la plateforme quel que soit le type d'appareil, de données, de protocole et la voie de transmission. Avec HARTING, T-Systems développe un kit de solutions pour l'acquisition et le traitement préalable des données des capteurs dans les applications industrielles et une connexion de données vers la plateforme IdO via réseau mobile.

Tous les types de capteurs peuvent se connecter à la plateforme IdO basée sur le cloud de Telekom, quel que soit le type d'appareil, de données, de protocole ou la voie de transmission.

Le service Cloud AWS d'Amazon offre une gamme de service complète pour le traitement des données, la gestion IdO et des processus commerciaux. Dans ce domaine, SIC Software, un partenaire de consultation certifié AWS et membre le plus récent du réseau MICA.network, présentera la façon dont MICA s'adapte pour le traitement préalable des données et comme passerelle vers les applications AWS.

Pourvoir à l'uniformité des connectivité cloud normalisées est l'objectif de l'initiative de normalisation "Industrial Cloud Federation" au sein de laquelle Expleo oeuvre pour présenter, à l'aide d'un démonstrateur, les résultat de ce travail sur le stand de HARTING. Un second démonstrateur sur le stand de HARTING, l'usine intelligente HAII4You, faisant également partie de la Cloud Federation, est elle aussi connectée. Dans le cas présent, l'objectif est d'enregistrer les données provenant des robots installés et d'assurer, en aval, une maintenance conditionnelle avec l'application SmartANIMO d'Expleo. Dans ce cas, les fonctionnalités MICA , en tant que passerelle, permettent de fournir des données machine prétraitées au protocole standard des systèmes cloud d'OPC UA. Expleo est issu de la fusion des fournisseurs de service informatique Assystem et SQS ayant donné naissance à une enseigne globale avec plus 14 000 employés dans 25 pays.

La société m2Xpert développe des plateformes qui rapprochent les informations de différentes divisions d'entreprises et les analyse dans leur contexte client respectifs. Les données des systèmes ERP, des machines et d'autres applications sont mises en corrélation. Les points forts de MICA sont utilisé dans cet exemple présenté par m2Xpert. MICA  connecte les machines de différents fabricants comme sources de données pour procéder à des analyses secondaires. Ceci permet d'assurer extensibilité des plateformes.

Avec la plateforme IdO basée sur un serveur ou un système cloud pst de M2MGo, les portails B2B2C et leurs applications peuvent être réalisées par drag & drop sans aucun effort de programmation. Les données des appareils et les API peuvent être intégrées en toute simplicité et les données peuvent être analysées en temps réel.

Les partenaires du réseau MICA.network exposants sur le stand HARTING au Salon de Hanovre 2019

  • AIS Automation Dresde
  • Akquinet
  • Cybus (uniquement le mardi)
  • Expleo
  • FormsMedia (uniquement le lundi)
  • Infotecs
  • M2MGo (uniquement le jeudi)
  • M2xpert (uniquement le mercredi)
  • MTEK
  • PCO
  • PerFact Innovation
  • SIC Software
  • Sievers
  • T-Systems
  • University 4 Industry