Les connecteurs enfichables augmentent la valeur des investissements dans l'énergie éolienne

La valeur d'une éolienne ne se mesure pas seulement aux investissements dans les machines et l'aménagement du site, mais également à la façon dont celle-ci est utilisée ultérieurement. À long terme, les composants qui simplifient l'installation et la maintenance peuvent considérablement accroître la valeur de la centrale. Lorsqu'un constructeur d'éoliennes utilise des connecteurs enfichables pour assurer les connexions électriques entre les modules de la centrale, cela peut réduire à la fois les dépenses d'investissement (CAPEX) et les dépenses d'exploitation (OPEX).

Le collecteur tournant (l'interface entre la nacelle fixe et le moyeu en rotation) est un bon exemple de composant remplacé régulièrement dans une éolienne. Le collecteur tournant est utilisé pour transmettre les signaux vers les systèmes de réglage variables déterminant l'angle d'incidence des pales du rotor. Cette interface peut être conçue de façon enfichable : la solution de HARTING utilise des  inserts Han-Modular® et des  cadres renforcés Han-Modular®.

Connexion d'un collecteur tournant sur une éolienne

La solution enfichable offre de nombreux avantages par rapport à un câblage fixe et permanent. Le collecteur tournant peut être remplacé plus rapidement permettant ainsi de réduire les temps d'arrêt.

Lors des opérations de maintenance en atelier, le collecteur tournant peut être remplacé sans intervenir dans le système de réglage à pas variable et sans démonter les câbles de connexion. Les techniciens de maintenance intervenant sur la nacelle n'ont pas besoin d'outils spéciaux. Ceci réduit les coûts de maintenance et de réparation.

D'excellentes occasions de réaliser des économies s'offrent avec l'utilisation des connecteurs enfichables, que ce soit pour l'investissement initial ou en termes de coûts d'installation. Les armoires électriques des éoliennes sont encore largement câblées avec des connexions fixes. Ces équipements sont câblés avec des connexions fixes et testés lors de l'assemblage en usine, puis les connexions sont débranchées et rétablies au niveau du système afin de répéter le processus après une nouvelle déconnexion sur le terrain.

HARTING dispose d'une vaste gamme de connecteurs enfichables pour armoires électriques ou équipements internes. Les séries Han® B, Han® Eco, Han-Com®, Han® E et Han-Modular® sont utilisées pour ces applications.

Série de connecteurs enfichables Han®

Han-Modular®

  • Le standard sur le marché pour les connecteurs modulaires industriels

  • Utilisation universelle pour données, signaux et puissance

Han® B

  • De nombreuses variations : pour les applications industrielles précises

  • Des capots/embases testés constitués d'alliage d'aluminium injecté peint par poudrage

  • Levier de verrouillage Han-Easy Lock®

  • IP67

Han-Eco®

  • Particulièrement robuste pour les applications industrielles
  • Résistance à la corrosion et à l'ozone : pour un usage en extérieur

  • Concept d'assemblage "click and made" Han-Eco®
  • IP65

Han-Com®

  • Combinaison signal et puissance dans un même insert isolant

  • Disponibles avec différentes techniques de raccordement

  • Utilisation de contacts Han® C, Han D®, Han E® et FO

Han E®

  • Utilisation universelle
  • Disponibles en différentes techniques de raccordement

  • 500 V / 16 A

Utiliser des connecteurs enfichables permet d'accélérer le processus d'installation et augmente la modularité de l'éolienne. Les connecteurs enfichables ouvrent également de nouvelles opportunités de modularisation des armoires électriques.

La valeur des connexions enfichables pour installer et exploiter une éolienne peut être illustrée par de nombreux autres exemples d'applications.

Coûts de production de l'électricité

Le diagramme ci-contre illustre les domaines dans lesquels les connecteurs enfichables simplifient l'installation, permettant de réduire ainsi les coûts d'investissement (CAPEX) et d'exploitation (OPEX). Dans ce contexte, il peut être utile de souligner que des économies significatives peuvent être réalisées en utilisant des connecteurs enfichables même au cours de la phase d'investissement, lors de l'assemblage et de l'installation sur le terrain. 

Ils réduisent en effet les coûts pour l'installation de parcs éoliens en simplifiant le processus d'assemblage. Les connecteurs enfichables facilitent le travail de tous les installateurs devant raccorder des composants dans des recoins inaccessibles dans la nacelle et le mat.

Sur le long terme, évaluer les coûts engendrés pour l'achat de biens d'équipement sur une éolienne ne peut éviter le recours à des connecteurs enfichables. Les coûts initiaux de ces connecteurs qui représentent moins de 0,5% de l'investissement total, seront amortis après seulement quelques opérations de maintenance.

En outre, la logistique des installations atteindrait rapidement ses limites au regard de la taille actuelle des centrales conventionnelles (sur terre, en moyenne 3,3 MW) sans une conception modulaire faisant appel à des connecteurs enfichables.

Vidéos HARTING Han®

Catalogues, brochures, prospectus