Utilisation du système UHF RFID pour le suivi et l'identification d'outils de moulage de plastique par injection.

Aujourd'hui, tous les professionnels du secteur de la plasturgie doivent gérer un nombre croissant de moules et d'outillages différents. Cette situation pose de nouveaux défis appelant le développement de nouvelles solutions. Personne ne veut ou peut se permettre de perdre du temps à chercher l'outil nécessaire. De tels outils coûtent souvent des dizaines de milliers d'euros et représentent un investissement important.

Aucun de ses outils ne doit pouvoir se perdre. L'objectif est de toujours savoir où se trouve chacun de ces outils. Un inventaire et un système de suivi des outils sont nécessaires pour que les deux puissent fonctionner de façon fiable et abordable.

L'utilisation inadaptée des outils est un autre risque qu'il s'agit de minimiser. Les composants des outils doivent parfaitement s'adapter les uns aux autres et tous les outils ne peuvent pas être utilisés sur toutes les machines. Ce sont souvent les petites inattentions qui mènent aux gros dommages coûteux. Vous devez être certain qu'une machine peut être lancée lorsque l'outil a été installé de façon adaptée et correcte : ceci passe par un moyen d'identifier l'outil de façon fiable dans la machine.

Ha-VIS RFID4MoldTracking

Le système Ha-VIS RFID4MoldTracking constitue une solution complète pour le suivi et l'identification d'outils utilisés dans les procédés de moulage de plastiques par injection. Il contient tous les composants nécessaires :

  • Le lecteur RFID Ha-VIS RF-R300 maintes fois éprouvé – bénéficiant d'un indice de protection élevé IP67 – peut également être utilisé dans les environnements industriels difficiles.
  • L'antenne Ha-VIS RF-ANT-WR24-t fonctionne à des températures pouvant aller jusqu'à 150 °C. Ainsi, l'antenne peut être installée précisément à l'endroit où l'identification fiable des outils est réellement importante : directement dans la machine.
  • Tous les accessoires comprennent les câbles, les supports muraux etc.
Compacte, robuste et facile à intégrer : la Ha-VIS RF-R300

Ha-VIS RFID4MoldTracking est un package complet pour rendre des machines de moulage de plastique par injection compatibles UHF RFID. Ceci est le point de départ idéal pour convertir vos simples moules en un outil intelligent.

Suivi de l'outil directement dans la machine
Fiabilité assurée à des températures élevées : Ha-VIS RF-ANT-WR24-t
Packages de solutions Ha-VIS RFID