Atteindre ses objectifs commerciaux avec IdO

Quels modules de solution technique et d'organisation sont nécessaires pour réaliser un objectif commercial avec IdO? Les visiteurs du SPS (du 26 au 28 novembre 2019 à Nuremberg) pourront trouver des réponses à cette question au stand HARTING (hall 10/stand 140) lors d'ateliers exclusifs et grâce aux démonstrateurs pratiques.

L'usine intelligente au stand HARTING est un exemple principal des processus entièrement intégrés. La machine démontre tous les aspects de l'Industrie 4.0 de manière impressionnante et montre qu'un réseau de terrain et un système automatisé fournissent une nouvelle valeur ajoutée pour le client. Un élément principal pour la création d'un réseau et du traitement de données de production est l'Edge Computer MICA® qui connecte la production et le système automatisé utilisant l'interface standard OPC UA.

Les entreprises partenaires du réseau MICA, l'organisation utilisateur centrées autour du HARTING MICA® présentent des solutions IdO supplémentaires qui utilisent le MICA® sur le stand HARTING dans le hall 10

  • PerFact Innovation a créé une extension au Smart Factory, le jumeau numérique de l'équipement et des robots. La représentation virtuelle permet le suivi des processus de production ainsi que la maintenance à distance et la maintenance conditionnelle. Grâce à la technologie PerFact, les temps d'arrêt peuvent être réduits et la disponibilité de l'usine considérablement augmentée ;
  • Les visiteurs du SPS peuvent participer à de courts ateliers avec le logiciel SIC! où les modules de solution IdO sont développés pour vos propres objectifs commerciaux. Au cours de ce mini atelier, les acteurs, parmi les participants, ainsi que leurs besoins seront nommés pour la réalisation de leurs objectifs commerciaux. L'entreprise démontre également quelles solutions intelligentes pour la maintenance conditionnelle peuvent être mises en place en association avec le Cloud AWS.
  • Expleo Germany GmBH démontre les nombreuses utilisations possibles de l'intelligence artificielle pour optimiser les processus et les opérations des machines et des installations de production. En fonction des données, qui sont obtenues à l'aide de l'intitulé « modernisation numérique », l'application SmartANIMO développée par Expleo peut aider le comportement standard des lignes liées et des machines individuelles en autonomie et utilise cette connaissances pour détecter les déviations dans le processus.  Ces défauts détectés de façon précoce sont utilisés pour augmenter l'efficacité globale de l'usine avec un effort sur la qualité prédictive ou la maintenance prédictive ;
  • Avec HARTING, T-Systems a développé un pack de solution qui peut raccorder, surveiller et analyser les données issues des applications industrielles en temps réel. Ceci permet de gérer les applications industrielles avec une transparence optimisée. Les actions nécessaires pour le contrôle des processus industriels peuvent être détectées de manière précoce et déclenchées activement. Le pack de solution se compose du boîtier MICA®, de capteurs librement sélectionnables et de la plate-forme du Cloud de choses IoD. La plateforme IdO des T-Systems utilise une large gamme de protocoles différents pour mettre en place un raccordement de données pour toutes les variantes MICA® et peut être sélectionnée de façon flexible. Le démonstrateur est une machine à vapeur modernisée avec des capteurs qui transmettent les données en quelques secondes afin que même les applications industrielles puissent être simulées ;
  • Infotecs démontre ses solutions de sécurité qui protègent la communication en utilisant le coordinateur ViPNet pour MICA®. Le logiciel ViPNet agit comme une passerelle de sécurité pour tous les autres conteneurs d'application MICA. ViPNet capture leurs données fournies, les crypte et garantit la transmission sûre des données vers l'appareil de destination protégé de la même façon. Ceci empêche les cyber-criminels d'accéder ou de manipuler les données machine.