le VarioBoot® RJ45 s'adapte à toutes les situations
HARTING VarioBoot® RJ45 ; Petit, maniable et adapté aux environnements industriels difficiles
Grâce à sa gaine anti-pliage, le Varioboot RJ45 est un connecteur qui permet de réacheminer les lignes sans interférence ni perte de transmission.
L’angle du connecteur est donc défini au moment de l’installation. Le Varioboot RJ45 peut avoir jusqu’à vingt inclinaisons possible grâce au surmoulage.
Cette solution est parfaitement adaptée aux espaces confinés et tout particulièrement lorsque des modifications ultérieures doivent intervenir au niveau des sorties de câbles. Cette sortie pouvant être changée, la solution permet d'adapter, de façon flexible, la sortie du câble en fonction de la situation de votre installation. Ceci signifie qu'une seule variante de câble est suffisante pour toutes les situations.
La direction du RJ45 est sélectionnée en fonction de l'application:
Les câbles VarioBoot sont déjà disponibles, avec des directions préférentielles, "Gauche et Droite" et "Haut et Bas" et il est cependant possible de changer leur direction au cas où l'application l'exigerait.
Il est également possible de l'utiliser dans des versions avec VarioBoot aux deux extrémités ou avec le DualBoot co-moulé RJ45 classique sur l'un des deux côtés.
- Transmission jusqu'à 10 Gbit/s Cat.6A
- Connecteur RJ45 coudé surmoulé avec protection par levier de verrouillage
- Sortie de câble pouvant être adaptée et remplacée
- Design de taille réduite permettant de gagner beaucoup de place
- Un câble système RJ45 pour toutes les sorties de câble