La perfection c'est la qualité sans concessions - nouveaux capteurs de courant HARTING

Pour la maintenance prédictive, l'équipement électrique dans la production automatisée fait l'objet d'un suivi de plus en plus étroit. Les systèmes de commande exigent, entre autres, des informations relatives au débit de puissance. HARTING a développé des capteurs qui représentent avec précision la consommation actuelle des actionneurs. En comparant les résultats avec les autres données du processus, le contrôleur peut déduire des informations concernant les éventuels dysfonctionnements. Le système de commande intervient avant qu'une erreur se produise.

Mesure du courant dans le catalogue en ligne

L'amélioration des performances et la miniaturisation ont énormément progressé et cela même pour les capteurs de courant les plus simples. Les moyens nécessaires pour augmenter la densité des capteurs dans l'automatisation ont sensiblement diminué.

La série HCME fonctionne selon le principe du mappage direct - boucle ouverte - et utilisent des noyaux rectangulaires. Les appareils atteignent une précision capables de rivaliser, dans de nombreuses situations d'assemblage, avec la précision des transformateurs de courant de compensation sensiblement plus coûteux (+/- 0,5%). En raison de leur forme rectangulaire, les nouveaux capteurs permettent de gagner de la place et peuvent être facilement installés sur un rail d'alimentation électrique.

En raison de leur forme rectangulaire, les capteurs de courant HCME peuvent être facilement installés sur les rails omnibus.

Les capteurs de courant offrent une solution simple et compacte pour assurer la surveillance des convertisseurs de fréquence. Cerise sur le gâteau, l'ingénierie mécanique utilise de plus en plus des rails conducteurs en aluminium pour assurer l'alimentation électrique et qui peut être surveillée à l'aide de capteurs. Avec la série HCME, HARTING a optimisé le capteur en boucle ouverte pour permettre leur assemblage sur les barres de bus. Ceci permet d'aboutir à des appareils avec des dimensions compactes de 6 cm de hauteur et 14,5 cm de largeur. Les traversées pour les rails mesurent jusqu'à 64 mm de large et 21 mm de haut (formats spéciaux possibles). De plus, les orifices de montage sont définis sur le boîtier, par lesquels les capteurs peuvent être appliqués directement sur le rail de courant, à l'aide de deux vis.

Prêt pour des températures extrêmes

La plage de température étendue de - 40° C à + 85 ° C permet une utilisation même dans des conditions environnementales extrêmes.

En raison de leur haute fiabilité, les capteurs sont idéalement adaptés pour être utilisés dans les convertisseurs de fréquence et assurer l'alimentation pour des charges de haute performance.

De plus, les transformateurs de courant HCME sont protégés de manière fiable contre les interférences, comme celles causées par les champs magnétiques des lignes externes de courant électrique.

HCME signifie HARTING Current Measurement Eco. La série comporte 7 transformateurs de courant pour intensités comprises entre 0 et 5 500 ampères. Les capteurs HCME ont considérablement gagné du terrain par rapport aux capteurs en boucle fermée. Ils peuvent mesurer des courants aussi bien continu qu'alternatifs, compris entre 0 et 50 kHz, dans une plage allant de 0 à 100 kHz pour les capteurs de courant de compensation.

Mesure du courant dans le catalogue en ligne