Participation au SIFER 2019

SIFER 2019

Retrouvez nous sur le salon SIFER à Lille du 26 au 28 Mars Stand 2/530 et assistez à notre conférence le mercredi 27 Mars 13h30 – 14h00 sur les solutions de connectique innovantes HARTING pour un marché ferroviaire en mouvement.

Les connecteurs HARTING aident grâce à leur poids réduit

Une meilleure efficacité énergétique et la réduction du poids apparaissent comme les enjeux majeurs dans le secteur de la construction de véhicules ferroviaires. Mais comment améliorons-nous l'efficacité énergétique des véhicules ?

Les connecteurs peuvent y apporter une contribution significative. En passant du métal au plastique, nous avons été en mesure de réduire le poids des embases et des connecteurs utilisés dans les tramways et les trains jusqu'à 50 % entre deux générations – grâce à la différence significative en termes de poids entre l'embase Han® B en aluminium moulé et l'embase Han-Eco® B en plastique (à taille égale).

La série Han-Eco® (à droite) permet de gagner jusqu'à 50 % de poids
Nous rendre visite à SIFER 2019

Des interfaces puissantes pour des flux de données croissants

La transmission de données à grande vitesse dans les espaces les plus réduits : Module Han-Modular® Cat. 7A
Câblage de réseaux Ethernet haut débit : Embases pour câbles inter-caisse et faisceaux de câbles cat. 7A (blindage CEM)

Pour que les trains puissent être évolutifs en termes de technologie de communication, les opérateurs ferroviaires ont opté pour la cat. 7A en guise de standard futur de transmission pour leurs véhicules. Comparé à ses prédécesseurs, cette catégorie permet une transmission à haute fréquence.

Avec le module Han® Gigabit, HARTING a introduit le premier connecteur de conception modulaire développé à la transmissions en cat. 7A, fournissant parallèlement une bande passante 10 Gigabit Ethernet.

Une application typique combine l'interface Gigabit avec des câbles inter-caisse et des cordons, en incluant des connexions de sous-distribution adaptées. Les commutateurs et les panneaux enfichables de commutation constituent le complément idéal pour la transmission efficace de données dans un véhicule. Pour le raccordement des équipements WLAN, des connecteurs circulaires M12 à codage x de chez HARTING complètent l'assemblage de câbles.

Nous rendre visite à SIFER 2019

Manipulation simple permettant de gagner du temps et de réduire les coûts

Dans les espaces réduits et confinés, la simplicité des processus d'installation sont d'une importance capitale. Les solutions de HARTING contribuent à simplifier le travail au quotidien des techniciens chargés du montage, grâce à leur simplicité d'utilisation.

Dans les véhicules ferroviaires, l'espace est limité.  Les connecteurs HARTING prêt à l'emploi pour la transmission de données, de puissance et de signaux n'occupent que très peu d'espace.

En même temps, ces connecteurs doivent être logés dans des embases robustes et, tout comme les câbles, blindés pour être protégés contre les interférences électromagnétiques (CEM).

Han® 24 HPR EasyCon short
La technologie de verrouillage PushPull permet d'économiser jusqu'à 75 % du temps de montage
Nous rendre visite à SIFER 2019