Produits et Solutions
Mesure du courant
Que ce soit pour le transport ou les applications industrielles : la capacité à détecter rapidement et de façon précise des courants est indispensable afin de contrôler précisément les systèmes électroniques de puissance comme les convertisseurs de fréquence, les convertisseurs de traction, les systèmes d'alimentation sans interruption ou les systèmes de soudage.
Que ce soit pour le transport ou les applications industrielles : la capacité à détecter rapidement et de façon précise des courants est indispensable afin de contrôler précisément les systèmes électroniques de puissance comme les convertisseurs de fréquence, les convertisseurs de traction, les systèmes d'alimentation sans interruption ou les systèmes de soudage.
Les capteurs de courant sont des composants électromécaniques qui délivrent une représentation précise et en temps réel des courants d'entrée et de sortie. Les signaux de mesure sont alors utilisés (p. ex. dans les convertisseurs de fréquence) pour contrôler avec précision les semi-conducteurs de puissance et surveiller les performances et le bon fonctionnement. Le fonctionnement des capteurs de courant HARTING repose sur ce qu'on appelle l'effet de Hall.
Les transformateurs de courant pour mesures convertissent des courants forts dans un conducteur en signaux électriques en utilisant un ratio fixe (p. ex. 1:600). Ceux-ci peuvent ainsi fournir des variables d'entrée fiables aux unités d'évaluation. Ainsi, vous pouvez par exemple surveiller les courants de dérivation dans les conducteurs sortants et retournant dans des convertisseurs de fréquence ou mesurer, de façon précise, la consommation électrique de centrales de production d'énergie décentralisée.
Aperçu de vos avantages :
- Résultats de mesure précis
- Mesure du courant sans contact
- Capteurs de courant pour électronique de puissance
- Transformateurs de courant pour la mesure de l'énergie électrique et les technologies de sécurité