Produits et Solutions

Capteurs de courant : précis. Fiable. Sûrs.

Que ce soit pour le transport ou les applications industrielles : la capacité à détecter rapidement et de façon précise des courants est indispensable afin de contrôler précisément les systèmes électroniques de puissance comme les convertisseurs de fréquence, les convertisseurs de traction, les systèmes d'alimentation sans interruption ou les systèmes de soudage.

Que ce soit pour le transport ou les applications industrielles : la capacité à détecter rapidement et de façon précise des courants est indispensable afin de contrôler précisément les systèmes électroniques de puissance comme les convertisseurs de fréquence, les convertisseurs de traction, les systèmes d'alimentation sans interruption ou les systèmes de soudage. Les capteurs de courant HARTING à effet Hall ont été spécialement conçus pour mesurer les courants forts dans de tels environnements. Ces capteurs sont disponibles pour des intensités nominales de 200 à 2000 A, et avec une plage de mesure pouvant aller jusqu'à 4000 A.

Fiables mêmes dans des conditions extrêmes

Les capteurs de courant de HARTING sont utilisés dans les éoliennes, les convertisseurs de traction, les onduleurs pour le soudage et les onduleurs solaires ainsi que dans les commandes des moteurs de machines et de grues. Ils sont conformes avec un large éventail d'exigences locales.

Intégration facile

Les capteurs de courant de HARTING peuvent s'intégrer facilement dans les applications existantes. Ils possèdent des dimensions d'installation standard. Des techniques de raccordement et des câbles signal pré-assemblés polyvalents permettent d'assurer la rapidité et la sécurité de l'installation. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'acheter le connecteur homologue correspondant ou les câbles associés.

Le capteur de courant adapté à vos exigences

Les capteurs de courant de HARTING utilisent le champ magnétique créé par le courant qui traverse le conducteur (mesure par effet Hall) pour procéder à des mesures en séparation galvanique. En fonction de la précision requise, deux principes de mesure peuvent être utilisés :

Les capteurs de courant en circuit fermé (capteurs de courant de compensation) sont proposés pour les applications de mesure exigeantes. Les capteurs de courant en circuit ouvert (capteurs de courant à image exacte) peuvent être utilisés pour les mesures moins exigeantes.

Capteurs de courant HCM – la série pour les applications industrielles

HARTING propose, avec sa série HCM, des capteurs de courant industriels spéciaux. Leur fonctionnement repose sur le principe de la compensation (mesure en boucle fermée).

Ces capteurs se caractérisent par une excellente précision de mesure et des temps de réponses courts – ainsi, les capteurs HCM sont parfaitement adaptés aux applications précises de contrôle (p. ex. dans les convertisseurs de fréquence).

Capteurs de courant HCMR – la série pour les applications ferroviaires

Les capteurs de courant de la série HCMR sont spécifiquement conçus pour répondre aux exigences des applications ferroviaires. Leur fonctionnement repose sur le principe de la compensation (mesure en boucle fermée).

Grâce à leur excellente précision de mesure et des temps de réponses courts, les capteurs de courant HCMR sont parfaitement adaptés aux tâches précises de contrôle (p. ex. dans les convertisseurs de traction). Leur design robuste et leur degré de protection élevé contre les surtensions permet d'éviter plus facilement les erreurs de commutation en service.

Capteurs de courant HCME  – la série pour courants forts

Avec sa gamme HCME, HARTING a développé une nouvelle série de capteurs de courant fonctionnant selon le principe du mappage direct - en boucle ouverte - et utilise des noyaux rectangulaires.

Les appareils atteignent une précision qui, dans de nombreuses configurations d'assemblage, ne peut être atteinte que par des transformateurs de courant de compensation, sensiblement plus coûteux. Grâce à leur forme rectangulaire, les nouveaux capteurs sont moins encombrants et peuvent être installés facilement sur un rail d'alimentation.

Capteurs de courant à effet Hall HARTING dans le catalogue en ligne