Produits et Solutions

Connecteurs pour circuit imprimé

Les appareils et les applications sont de plus en plus petits et plus compacts. Ainsi, HARTING propose des solutions pour des tailles et des applications différentes qui nécessitent le raccordement de circuits imprimés.

Les appareils et les applications sont de plus en plus petits et plus compacts. Ainsi, les cartes de circuits imprimés et l'intérieur des appareils doivent se rapprocher de plus en plus. HARTING répond à la tendance vers une miniaturisation croissante par des solutions adaptées pour les différentes dimensions et applications impliquant des connexions sur cartes de circuits imprimés. Nos gammes de produits har-flex® et har-flexicon® couvrent toute la palette d'applications du rail DIN-41612 classique qui a évolué au fil des années jusqu'aux solutions avec un pas très réduit de 1,27 mm.

Mais, les connecteurs pour cartes de circuits imprimés sont bien plus qu'une interface importante pour le raccordement de cartes de circuits imprimés entre elles ou sur un appareil. Chaque appareil s'appuie sur des entrées et des sorties qui passent généralement par des connecteurs femelles circulaires métriques et robustes, avec le RJ45 ou ix Industrial. Ici, le connecteur femelle est directement relié généralement à la carte du circuit imprimé en passant à travers la paroi de l'embase ; il établit une connexion avec un indice de protection IP20-IP67 avec l'interface de l'appareil. En plus de nos connecteurs classiques pour circuits imprimés, HARTING propose également une gamme variée de connecteurs PCB pour toutes les applications.

La taille de votre application doit être réduite davantage alors que vos exigences en termes de dimensions sont très spécifiques ? Jetez un oeil au nombre variable de pôles de nos solutions.

Connecteurs pour cartes de circuits imprimés en détail

Connecteurs pour cartes de circuits imprimés dans le catalogue en ligne