Produits et Solutions
Le nouveau configurateur Han®
Testez notre nouveau configurateur Han® ! Bénéficiez de toutes sortes de fonctions supplémentaires et d'un processus de configuration efficace. Laissez vous inspirer et découvrez de nouvelles solutions.
Vous avez besoin d'identifier rapidement et de façon fiable les bonnes interfaces pour votre construction de machine sans passer par le processus interminable de prise en compte des détails liés au connecteur et les nombreuses possibilités de combinaison ? Le configurateur mettra rapidement toutes les informations nécessaires et les données essentielles à votre portée pour vous faciliter la prise de décision.
Avec la refonte du Configurateur Han®, HARTING se concentre sur les gestes pratiques des professionnels. L'objectif est de permettre à l'utilisateur de répondre plus rapidement à vos exigences en termes d'application lorsqu'il s'agit de configurer les interfaces.
Il suffit de saisir trois données (contacts, tension et courant) et de suivre quelques étapes pour générer la première solution possible. Des suggestions d'interfaces alternatives sont proposées en appuyant sur un bouton. La configuration actuelle est affichée comme modèle 3D. Autrement, l'option de configurer vous-même un connecteur par étapes est toujours possible.
Vous bénéficierez également de fonctions supplémentaires : Vous pouvez, par exemple, télécharger l'intégralité de la documentation en un seul clic (fichiers STP compris). Et toutes les configurations sélectionnées peuvent être sauvegardées, chargées et partagées au sein d'une équipe.
Aperçu de vos avantages :
- Aboutissez à la meilleure solution d'interface - rapidement et de façon intuitive
- Degré élevé de certitude que les composants / solutions proposés soient adaptés
- Visualisation 3D de la configuration actuelle
- Téléchargez l'intégralité de la documentation de l'interface en un seul clic (fichiers STP compris)
- Fonctions de sauvegarde, de chargement et de partage pour un travail d'équipe optimisé
Un bon configurateur orienté application peut réellement faire avancer la transformation numérique du développement de produit. Il peut vous aider à sélectionner intuitivement la meilleure solution dans un portefeuille varié de HARTING que ce soit avec un connecteur conventionnel ou modulaire. En outre, l'ensemble des données d'ingénierie est accessible à partir d'une source unique permettant d'éliminer les recherches gênantes de données et, ainsi, de gagner du temps et de réduire les coûts.
Supports de formation
Le configurateur Han® est un outil vous permettant de configurer un connecteur qui répond à vos exigences en se basant sur le portefeuille Han®. HARTING a développé un kit de supports de formation qui vous permet de vous familiariser avec l'outil.