Einblicke in die modulare Maschinenvisualisierung

Unsere Maschinenvisualisierung zeichnet sich als Schnittstelle zwischen dem Menschen und der Maschine aus. Sie stellt technische Abläufe dar und zeigt unterschiedliche Betriebszustände und Störungen auf. Für unsere Kunden achten wir dabei darauf, dass die Systeme ein einstimmiges Erscheinungsbild aufweisen, sodass die Arbeitsweisen mit den Anlagen immer ähnlich sind. Durch den simplen Aufbau ist die Arbeit ohne Programmierkenntnisse möglich.

Bei der Inbetriebnahme der Anlage oder bei der Wartung können alle Aktoren einzeln angesteuert werden. Aufgrund verschiedener Bedienerlevel ist sichergestellt, dass dies nur mit den entsprechenden Berechtigungen möglich ist. Mithilfe eines integrierten Wartungsmanagements macht das System von allein auf die nächste Wartung aufmerksam.

Durch die simple Bedienung können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden, um so beispielsweise Grenzwerte für die Produktionsprozesse einzuspielen oder Anpassungen der Roboterpositionen in der Anlage vorzunehmen.

Lassen Sie sich von Michael Kamlage, Leiter der Softwareentwicklung im Sondermaschinenbau bei HARTING Applied Technologies, in dem Video zeigen, wie intuitiv die Bedienung von Maschinen mit der modularen Maschinenvisualisierung ist.

Sie wollen mehr erfahren?