Modell Based Systems Engineering (MBSE)

Mit Hilfe der Entwicklungsmethodik „Systems Engineering“ unterstützen wir die frühe, kollaborative Konzeptentwicklung durch eine systematische Anforderungsanalyse. Dabei betrachten wir nicht nur das Kundenprodukt im Detail, sondern identifizieren auch sämtliche Anforderungen und Rahmenbedingungen, z. B. aus dem Produktionsumfeld. Frühzeitig haben wir dadurch ein ganzheitliches Verständnis von der eigentlichen Aufgabenstellung und können somit die Kundenwünsche in der Lösungsgestaltung besser berücksichtigen. 

Die Entwicklungsmethodik umfasst darüber hinaus auch die technische Umsetzung. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf den Anforderungen und den technischen Lösungskomponenten, sondern zusätzlich auf der funktionalen Beschreibung der Fertigungsprozesse, welche durch die gewählten Lösungskomponenten umgesetzt werden. Somit kennen alle Entwicklungsbeteiligten neben der statischen Maschinenstruktur auch das gewünschte Verhalten der Anlagen im Betrieb. 

Transparenz und Rückverfolgbarkeit von Informationen während des Entwicklungsprozesses

Die Anforderungen werden strukturiert dokumentiert und verwaltet und im Rahmen einer modellbasierten Spezifikation direkt mit dem zugehörigen Lösungsbestandteil des Konzepts verknüpft. Somit haben wir eine logische Verkettung der zusammengehörigen Informationen und können Entscheidungen und Änderungen besser rückverfolgen.

Durch die Verknüpfung von Anforderungen zu den relevanten Lösungsbestandteilen ist eine systematische Validierung der Anforderungen frühzeitig und einfach im Produktlebenszyklus möglich. Bereits während der fachspezifischen Entwicklung können die Anforderungen gezielt überprüft werden, sodass eine hohe Qualität gewährleistet werden kann.

Sie wollen mehr erfahren?