行業細分 - 交通運輸
塑造鐵路互聯互通的未來
鐵路服務的數字化是鐵路服務在未來行業演變中,特別是在後疫情時代保持相對優勢和可持續性的途徑。
正在面對現代鐵路系統的挑戰?
浩亭通過技術變革與您同行。我們的創新組件、顧問、服務與系統都將協助我們帶領客戶走向數字化未來。我們給您獨一無二的解決方案:從個別組件到個性化定制系統,提供一切解決方案。浩亭為鐵路應用的數字化發展提供創新解決方案。
浩亭 | 不僅僅是連接器。
我們為鐵路設備的電力、數據和信號傳輸提供連接解決方案。以太網主幹網和數據基礎設施只是一部分可能的應用。在固定鐵路基礎設施的維護和集成過程中,也需要使用連接器。軌道車輛外部的連接需要能夠承受高環境壓力(例如碎石、腐蝕和極端溫度變化)的堅固解決方案。
工业连接器
工業連接器
單極 Han® HPR VarioShell | Han® HPR Single Pole 產品組合
浩亭開發的 Han® HPR VarioShell 是一種特別靈活的跳線連接解決方案。其底座形成一個開放系統,可容納用於傳輸電力的連接器和其中的其他連接器。該系統現在可以單電極模式為八個 250/350 A 插針或六個 650 A 插針提供空間。
新的 Han® HPR Single Pole 產品組合是對 VarioShell 底座的完美補充。這些單電極能夠通過可靠的 Han® HC 模塊化插針傳輸高達 650 A/4 kV AC/DC 的電力。 因此使得 HPR 底座中的高性能連接器獲得 IP68/69 防護等級。最多可容納八個 250/350 A 插針或六個 650 A 插針。
工業以太網交換機
PCB 連接器
接口連接器
圓形連接器
系統接線
定制化解決方案