產品和解決方案

適用於電源傳輸的 Han® 1A 系統電纜

預組裝,通用於各種最緊湊的安裝空間

微型化趨勢由來已久,它是工業領域持續存在的長期挑戰。越來越小的驅動器需要越來越小的緊湊接口,例如在機器人或機械工程領域。

通過預組裝系統電纜實現高品質連接

Han® 1A 是 Han® 產品組合中最小的連接器。儘管它非常適合“就地”組裝,但現場工作條件在實現安全處理方面往往並不理想。為了解決這一問題,浩亭推出了包含預組裝 系統電纜 的產品系列。

使用工業級 PVC 電纜根據客戶規格預先組裝,並根據高標準的浩亭質量指南進行測試,用戶只需“即插即用”。因此,能夠實現緊湊、快速的連接,而且不存在現場組裝中迅速出現的佈線錯誤風險。

3+PE 和 5+PE 版本的功率範圍可實現最高 16A 和 400V 的傳輸。屏蔽版本採用 10A 和 400V 電壓設計,適用於特別容易出現故障的區域。插入時,所有系統電纜均達到 IP65 防護等級。

Han® 1A 系統電纜可用於加熱器、風扇、控制端子和工業照明、小型電機驅動器、振動式輸送機和傳送帶以及電氣櫃內部的連接。

預組裝的 Han®1A 系統電纜適用於電源傳輸,提供拉桿或卡扣版本。

Overmolded variant for industrial Environments

In compliance with the trend towards miniaturisation, HARTING offers now the overmolded Han® 1A power system cabling. These compact and robust system cables transmit power up to 16 A and 400 V of power. They provide IP67 protection when mated. The pre-assembled cabling solutions are tested under the highest quality standards so that they can be used immediately via "plug & play".

Pre-assembled overmolded Han® 1A system cabling also available as a lever or clip version.
電子目錄中的 Han® 1A 系統電纜