咔嗒一聲即已牢固安裝 – V4 PushPull 推拉式工業用連接器

對於模組化和工業 4.0 環境來說,連接器最重要的特徵是什麼?當您這樣問用戶的時候,他們會回答說快速簡單的操作與耐用性和使用範圍同樣重要。

工業生產過程的模組化和靈活程度越來越高;這種趨勢在佈線和終端技術中也起著關鍵的作用。由改裝和檢修工作導致的停工時間會耗費設備運營商的財力,理所當然,必須盡可能縮短停工時間。如果生產設備需要更換位置或改裝,使用 浩亭 的PushPull推拉式連接器系統可在數秒內斷開工業生命線的連接然後重新連接。為進一步優化此過程,浩亭 提供了帶有新外形和新優勢的第二代 V4 PushPull 推拉式連接器。

PushPull V4 應用

V4 PushPull 推拉式工業用連接器採用了新的外殼材料,可保護其免受極具腐蝕性的化學品的影響,例如用於車削和銑削機床的切削油。這些以及其他腐蝕性物質使得用於這些應用的連接器面臨更大的挑戰。該 PushPull 推拉式連接器已針對未來的應用進行了優化,可滿足最嚴格的要求。

憑藉更強大的外殼,V4 PushPull 推拉式工業用連接器還可抵抗腐蝕性物質

為使插拔式連接的鎖定更加安全,該新派生型額外配備了旋轉鎖,該旋轉鎖可在 PushPull 推拉式鎖緊元件嵌入時對其進行固定。這可防止意外拉拽並可提升過程的可靠性。通過簡單直觀的操作,可進一步確保過程的可靠性。因此,第二代 PushPull 推拉式連接器現在只有一種(而非之前的三種)電纜夾,並且覆蓋了從 4.5 到 10 mm 的更大直徑的電纜。滲漏以及不完全的應變消除都已成為歷史。

第二代 PushPull 推拉式連接器現在擁有兩種不同的顏色標記;這提高了即插即用連接的速度。通過快速提供連接器和插座已正確對齊的提示,第一種顏色標記使得插拔更加容易。

HARTING PushPull V4 Industrial (EN)

第二種顏色編碼有助於確保連接器和插座正確對應。如果應用中並排安裝了很多 PushPull 推拉式連接器,技術人員可輕鬆追踪所有連接器。這是在安裝期間避免錯誤佈線並節省時間的簡單卻有效的方式。為符合我們模塊化設計的原則,原有的和新型 PushPull 推拉式部件可以互相兼容。V4 PushPull 推拉式工業用連接器可提高工業設備佈線過程的可靠性和安全性,同時節省裝配時間。操作簡單安全,即使在苛刻的環境下也是如此。

可靠的解決方案,已針對客戶進行優化。

符合人體工程學的操作
顏色編碼元件,用於快速簡單的分配
顏色標記,便於排列
用於數據、信號和電源的模組化嵌件
採用新型密封和應變消除,更加耐用
新的鎖定裝置可確保過程的可靠性和安全性
新外殼材料,更加耐用

Request for more information for HARTING PushPull

Name*
Company
Address
CAP
Address
I accept the Privacy Policy and the Cookie Policy*