微型化至最後一毫米

飛斯妥 (Festo) 將 浩亭 的 har-flex® PCB 連接器用於其 VTUG 閥島,藉此獲得更大流量和更緊湊的設計。

閥島對於氣動自動化系統而言是不可或缺的。現代設備可能擁有 Fieldbus 功能,這樣它們就可以集成多種電氣功能。除流量以外,緊湊的設計也是關鍵的產品特徵之一。德國公司 飛斯妥 (Festo) 是閥島的發明者,也是世界領先的氣動和電氣自動化技術供應商之一。飛斯妥 (Festo) 現在正在為其 VTUG 閥島設計一種更為強大也更緊湊的派生型,該派生型基於 浩亭 的 har-flex® PCB 連接器。

設備設計的通用性最大化 – har-flex® 連接器可提供直頭和彎頭 PCB 派生型以及 IDC 電纜組件。

飛斯妥 (Festo) 現在正在為其 VTUG 閥島設計一種更為強大也更緊湊的派生型,該派生型基於 浩亭 的 har-flex® PCB 連接器。通過僅 1.27 mm 的微型化節距和緊湊的設計,這些連接器使得要求節省空間的設備設計成為可能。這些連接器能夠應用於 飛斯妥 (Festo) 的 VTUG 閥島的決定性因素在於,浩亭 的 30 極版本正好能提供所需的極數。浩亭 的所有客戶都能享有這一優勢,因為該連接器可提供 6 到 100 的各種極數。

HARTING har-flex®

儘管這些連接器是微型化的,但是它們非常健壯。除了絕緣體的加固層之外,額外的側面安裝 SMT“夾具”可確保與 PCB 的持續連接。這使得連接器理想地適用於工業電子設備。