TERMÉKEK ÉS MEGOLDÁSOK

Han® F+B rendszerkábelezés

A tökéletes vezeték-rögzítés az élelmiszer- és italiparban.

Han® F+B  változattal a HARTING kimondottan az élelmiszer- és italipar, valamint a csomagolóipar követelményeire tervezett csatlakozósorozatot hozott létre. A sima felületeiken nehezebben gyűlnek össze a baktériumok. A csatlakozóházak, tömítések és kábelek robusztusak, és védik a bennük elhelyezkedő érintkezőket a vízsugaraktól, valamint az agresszív tisztítószerektől. A kábeleknek a megbízható működés érdekében ugyanakkor ellen kell állni a hő és a vegyszerek hatásainak, valamint az egyéb fizikai terheléseknek.

A tökéletes illeszkedés egy szigorú szabványokkal szabályozott környezethez

A Han® F+B rendszerkábelezés tökéletesen megfelel a szigorú higiéniai követelményeket támasztó környezetekhez, illetve ahol gyors tisztítási ciklusok és létesítménytelepítések szükségesek.

A megrendelőkhöz már teljesen ellenőrzött szerelékként érkező, előre összeszerelt rendszerkábelek Plug & Play megoldásként egyszerűen csatlakoztathatók. Mindez leegyszerűsíti a munkát, időt takarít meg és kiküszöböli a hibákat a telepítés során. Ennek köszönhetően pedig csökkennek a költségek és az állásidők.

Az F+B hibrid rendszerkábelezés egyetlen kábelben vezeti mindhárom ipari ütőeret (adat, jel és áram), és ezáltal egyetlen kábel rendszerként garantálja, hogy az interfészek mérete a lehető legkisebb. A vezérlési tartomány akár 10 A és 250 V értéket is lehetővé tehet. A magas energiatartományban akár 20 A megengedett áram és 400 V feszültség is lehetséges. Ezenkívül a terepi busz beépítése (5e kat.) lehetővé teszi az akár 100 Mbit/s adatátviteli sebességet. Csatlaklakoztatott állapotban a kábelezési megoldás eléri az IP69 védettségi fokozatot.

Az adatok, jelek és áram számára kifejlesztett Han® F+B hibrid verzió mellett a HARTING 17D érintkező vezetővel ezt a kábelezési megoldást ajánlja az áram és a jel továbbítására. Ez a változat ötvözi a Han® F+B burkolatot és a jól ismert Han® D érintkezőket, melynek köszönhetően akár 10 A és 400 V megengedett áram is elérhető.

Az F+B kábel másik jellemzője az Ecolab® jóváhagyás, amely igazolja, hogy ellenáll a rendkívül agresszív tisztítószerek hatásainak. A Han® F+B rendszerkábelezés rendkívüli biztonságot garantál – minden szerelék 100%-ban ellenőrzött, hogy megfeleljen a HARTING rendkívül magas minőségi követelményeinek.

A jövő sikerét garantáló csatlakozás

A Han® F+B rendszerkábellel az ügyfeleink tökéletesen felkészültek a jövőre például abban az esetben, amikor az állapotalapú karbantartásra kerül sor. Mégpedig azért, mert fontos az érzékelő adatainak továbbítása a perifériától a vezérlőhöz, majd a felhőbe, mert így érhető el a lehető legnagyobb hatékonyság.

Az előre összeszerelt Han® F+B rendszerkábelezés az adat-, jel-és áramátvitelhez.
A Han®17D érintkezőkkel felszerelt, előre összeszerelt Han® F+B rendszerkábelezés ideális a jelátvitelhez.
Han® F+B rendszerkábelezés az e-katalógusban