Rainer Zietlow, gépkocsivezető a VW ID.4 gépkocsijával rekordot döntve felhajtott a bolíviai Uturuncu csúcsra és ezzel Guinness Világrekordot állított fel
5816 méter tengerszint feletti magasság elektromos autóval
A VW ID.4 felállította a következő e-mobilitási rekordot
Rainer Zietlow, hivatásos gépkocsivezető az 5816 méteres tengerszint feletti magasság elérésével Guinness Világrekordot állított fel
"Magasabbra, gyorsabban, tovább", ahelyett, hogy "ott lenni jelentené a mindent"! Amikor a hivatásos gépkocsivezető, Rainer Zietlow, vezeti az elektromos autót, meg akarja dönteni a rekordokat. Ez a vasakarat ösztönözte őt 2021-ben arra, hogy elsőként fogadja el a "továbbot" mint kihívást: több, mint 57 000 km megtétele és a VW ID.4-ben töltött majdnem 100 nap alatt az USÁ-ban hosszú távú rekordot állított fel. Korábban egyetlen gépjárművezető sem vezetett egyetlen országban hosszabban és messzebbre. 2022 májusában újabb kísérletet tett. Ez alkalommal a függőleges kihívás hajtotta őt és Dél-Bolíviában rekordot döntött azzal, hogy az Uturuncu vulkánra az ID.4 GTX kocsijával felhajtott a világ legmagasabb, vezetésre alkalmas bányaútján, ahol igazi kalandot jelent a ritka levegő és a homokos és sziklás út.
Rainer Zietlow megcsinálta! Elérte az 5816 méteres tengerszint feletti magasságot és ezzel újabb Guinness Világrekordot állított fel.
"Ezzel a kihívással azt akartuk bizonyítani a világnak, hogy az elektromos mobilitás akár 5000 méter tengerszint feletti magasságon túl is képes a csúcsteljesítményre" - mondta Zietlow a győzelme után.
Bővebb információt és képeket talál a
Az elektromobilitás témájáról többet olvashat: