M12 transzformátorral – miniatürizálás nagy igényeket témasztó környezetekben
A beépített transzformátoros RJ45-aljzatok már hosszú ideje elérhetők. Eddig azonban nem volt IP65/67 védettségi fokozatú, beépített transzformátoros NYÁK-csatlakozás. Az új M12 Magnetics típusnak köszönhetően a HARTING az első és egyetlen olyan gyártó, aki kínálja ezt az innovatív terméket. A HARTING figyelembe veszi az ügyfelek igényeit a szállítás és az automatizálás területén. Az Ethernet-hálózatok interfészei legyenek kisebbek, de jóval erőteljesebbek.
Megoldást kell találni azokra az alkalmazásokra, amelyek működés közben nedvességgel, porral vagy erős rezgéssel szembesülnek. A méret megtartása mellett az M12 Magnetics kombinálja az Ethernethez szükséges csatlakozó és transzformátor funkcióit. Ez az alkatrész beépíthető bárhova, ahol Ethernet-képes egységek csatlakoznak a hálózatokhoz. Galvanikus leválasztással védi az eszköz chipjeit, illetve leválasztja a földpotenciált a kábelek és a végberendezés között. A standard megoldás mostanáig az alaplapon található egyes alkatrészek elkülönítése volt. Így a csatlakozók, a transzformátorok és a PHY-chipek elhelyezhetők egymás mellett.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Akár 30% helymegtakarítás
- Leegyszerűsíti a NYÁK tervezését és kialakítását
- Energiaátvitel Etherneten keresztüli tápellátással
- A legjobb jelintegritás
Az ügyfelek csökkenthetik a csatlakozóházak méretét, és nem lesz szükségük további cikkszámokra. Cserébe az ügyfelek az áramot az Etherneten keresztüli tápellátásból kapják, és jobb jelintegritást érhetnek el, mivel a csatlakozó és a transzformátor tökéletesen illeszkedik egymáshoz. Mindez leegyszerűsíti az áramköri lapok tervezési és kialakítási folyamatait is. A vezető nyomvonalak kialakítása egyszerűbb, mert kevesebb alkatrész és kisebb hely szükséges.