Han® S: a kifejezetten az energiatároló rendszerek (ESS) számára kifejlesztett egypólusú, első oldali szerelésű csatlakozó
Az energiatárolás piaca rendkívül gyorsan fejlődött az elmúlt néhány év során. A környezeti lábnyommal kapcsolatos világméretű megbeszélések egyértelműen tovább gyorsították az általános fejlődést. A megújuló energiák fenntartható felhasználása csak energiatároló rendszerek használatával lehetséges, mivel ezek teszik lehetővé a megújuló energiával előállított áram késleltetett és igény szerinti használatát. A csatlakozók felgyorsították az akkumulátoregységeken alapuló energiatároló rendszerek szerelését.
A Han® S termékkel a HARTING Han® portfólió most először kínál csatlakozó megoldásokat az első oldali szerelésű energiatároló modulok számára. Ez a tökéletes megoldás a piacon a költségoptimalizált kábelezés számára. Az új csatlakozó sorozat biztosítja a felhasználók számára az optimális biztonságot, mivel a kialakítás megfelel valamennyi műszaki követelménynek, valamint a rögzített energiatároló rendszerekre vonatkozó UL 4128 szabvány előírásainak. Mindez pedig azt jelenti, hogy az új Han® S csatlakozók megfelelnek a piac legmagasabb szabványi követelményeinek.
Az új egypólusú csatlakozó 1500 V feszültségen akár 200 A névleges áramerősséggel is üzemelhetnek, miközben a különféle vezetékrögzítési típusokkal (M8 csavar vagy gyűjtősín), valamint a látható rögzítési állapotukkal lehetővé teszik az érintésvédett és biztonságos telepítést. Ezenkívül a termék rezgésálló és két különböző színben rendelhető, piros (+) és fekete (-). Ugyanakkor tartalmazza azt a mechanikus kódrendszert is, amely miatt a hibás csatlakoztatás lehetetlenné válik. Ez teszi az új csatlakozót optimális megoldássá a nagy sorozatú akkumulátormodulok kezelése során, mivel a felhasználók nagy gyártási mennyiség esetén is bízhatnak azok biztonságosságában.
Az új Han® S termékkel a HARTING a rack hátoldalán található és jól ismert vakoldali illesztési megoldás mellett kiváló minőségű, első oldali szerelésű csatlakozót kínál az energiatároló rendszerekben. A csatlakozók mindkét esetben a kábelekkel az ügyfél specifikációjának megfelelően előre összeszerelve szállíthatók.