Han-Modular® dominó modulok: A moduláris ipari csatlakozók következő szintje
A ma zajló ipari átalakulás alapját az olyan alapvető technológiák biztosítják, mint az energia-, az adat- és a jelátvitelt lehetővé tevő interfészek. Ennek megfelelően a HARTING bevezeti a Han-Modular® dominó modulokat, amelyek a moduláris ipari csatlakozók világát a következő szintre emelik. Új lehetőségeket nyitnak meg az optimalizálásban, beleértve az akár 50%-os hely- és súlymegtakarítást, és ezáltal a széndioxid-lábnyom csökkentését.
A HARTING a moduláris csatlakozók fejlesztésének következő szakaszaként bemutatja a Han-Modular® Dominó modulokat. Az új sorozat alapvetően megfelel a telepítési hely és súly megtakarítására vonatkozó ipari követelményeknek. Ahogy a dominó is két különálló négyzetből áll, úgy a dominó modul is két "kockából" épül fel. A szabványos Han-Modular® illesztési felületét két részre osztották, amelyben akár nagyobb érintkezőket is el lehet helyezni.
A kockák támogatják az egyénre szabott csatlakozók konfigurációját, amely pontosan megfelel a tervezési igényeknek. Energia, jel és adat vagy sűrített levegő, illetve anya és apa csatlakozók kombinálhatók egyetlen modulban. Általában elmondható, hogy az egységenként szükséges interfészek száma csökkent. A csatlakoztatási technológia kisebbé és könnyebbé vált, ugyanakkor a korábbinál több modul és modultípus illeszthető be egyetlen csatlakozóba.
Kevesebb munka, alacsonyabb energiaköltségek
A szerelők számára is előnyt jelent: A rövidebb szerelési idővel az általános munkaráfordítás csökken. Ez felveszi a versenyt a demográfiai változással és megfelelő módon reagál a szakképzett munkaerő hiányára. A könnyebb és kisebb interfészek elősegítik a széndioxid mentesítést. Az egyik legnagyobb vasúti gyártó kiszámította, hogy egy üzemben lévő vonat a több, mint 40 éves üzemideje alatt kilogrammonként 14 000 EUR energiaköltséget takarít meg. A számítások a 2015 évi energiaárakon alapszanak, manapság ez a jóval magasabb a költségek jelentős emelkedése miatt.
Csatlakozástechnika+
A HARTING olyan termékeket tervez, mint például a "Csatlakozástechnika+", amelyek igazodnak a társadalmi megatrendekhez, mint amilyen a fenntarthatóság és a demográfiai változás. Ide tartoznak a Dominó modulok is, mert a gépek összeszerelése és üzemeltetése során elősegítik a költségcsökkentést és a források védelmét. Ez vonatkozik egyrészt a gyártásra, hiszen a kisebb alkatrészek gyártása kevesebb anyagot és energiát igényel, másrészt a szállításra, amely előnyt kovácsol a hely- és súlycsökkenésből, valamint a nagyobb rugalmasságból. Az egyes szerelvények így újra felhasználhatók a platform ötletének szellemében, és ennek eredményeképpen javul a fenntarthatóság.