A PNO a HARTING ix Industrial® terméket az új PROFINET interfészként határozza meg
Az új PNO-irányelv a Profinet kábelezési és összekapcsolási technológia – Útmutató a PROFINET 5.0 verziójához az ix Industrial® illesztési felületet az Ethernet alkalmazások új szabványaként határozza meg. Az útmutatót hivatalosan 2021. június 29.-én publikálták és megbízható szabályrendszerrel szolgál a PROFINET felhasználói számára az ipari kábelezéssel kapcsolatban. Az ix Industrial® terméknek köszönhetően a PROFINET egy olyan Ethernet interfész előnyeit élvezheti, amely jóval kisebb és robusztusabb, mint a korábbi RJ45 megoldások - és ezzel biztosítja az utat a miniatürizált jövő felé.
2021. június 29.-én a PROFINET Használók Szervezete (PNO) közzétette a Profinet kábelezési és összekapcsolási technológia – Útmutató a PROFINET 5.0 verziójához, ami az ipari berendezések, rendszerek és üzemek PROFINET kompatibilis kábelezésének új szabályrendszerét tartalmazza. Az Ethernet átvitelhez használható ix Industrial® illesztési felület képviseli az SPC "Specific Passive Components" (Speciális Passzív Komponensek) szegmensének legfontosabb új elemét.
Ennek eredményeképpen a PROFINET kompabilits készülékek gyártói immár biztonságosan és megbízhatóan fejleszthetnek jóval kisebb készülékeket és ezzel értékes telepítési helyet takarítsanak meg a vezérlőszekrényben. Az ismert RJ45 csatlakozókhoz képest az ix Industrial® készülékaljzat 70%-kal kisebb, így az azonos méretű készülék esetén a portok száma megduplázható vagy jóval kisebb méretű készülék tervezhető.
A jövőben egyre fontosabbá váló miniatürizálás és helymegtakarítás mellett a HARTING ix Industrial® interfész még egy dolgot kínál a készülék gyártói és felhasználói számára: a nagyteljesítményű, megbízható és ipari minőségű csatlakozó kikövezi az utat a jövő felé.
Főbb jellemzők:
- 5,000 csatlakoztatási ciklus
- Robusztus fémes rögzítés
- THR árnyékolt érintkezők
- 360 fokos árnyékolás
- Adatátvitel 10 Gbit/s átviteli sebességig
- PoE / PoE+
- 70%-kal kisebb készülékaljzat
Előnyök a PROFINET felhasználói és gyártói számára:
- Megbízható érintkezés rezgés és ütés esetén
- Kevesebb érintkezési megszakakítás
- A behelyezés során hangjelzés garantálja a biztonságos rögzítést
- Az egyszerű és kényelmes kezelés kizárja a véletlen meglazulás kockázatát
- Új miniatürizálási lehetőségek
- Biztonságos átvitel
Az alkalmazás függvényében a felhasználók egyenes vagy könyökös aljzatot választhatnak. Ez pedig azt jelenti, hogy még a vezérlőszekrények szűk helye sem okoz problémát. A nehéz körülményeknek való megfelelés érdekében az ix Industrial® interfész ősztől IP65/67 védettséggel rendelkező PushPull csatlakozóház formájában is elérhetőv válik.
A piacon szereplő méréstechnikai gyártók a méréstechnika széles skálájával támogatják az ix Industrial® szabványt.