Most ne állíts le – az intelligens leállási pont
Annak érdekében, hogy a munkadarabok épp a szükséges időben érkezzenek, az intelligens leállási pont biztosítja a pontos indulási és érkezési pontokat a HAII4YOU gyárban. Az Ipar 4.0 alkalmazásban ezt kiber-fizikai rendszer (cyber-physical system - CPS) néven ismerik, ami biztosítja a modulok egymás közötti kommunikációját és koordinációját. Az elosztott számítási energia csak sokkal modulárisabb módon és kisebb méretben, HARTING csatlakozók alkalmazásával valósítható meg és csatlakoztatható hálózatba az ügyfeleink számára.
A kiber-fizikai rendszereknek, mint például az intelligens leállási pontnak meg kell felelni az Ipar 4.0 különleges követelményeinek, vagyis legyenek kis méretűek, erősek, modulárisak, gyorsan és könnyen használhatók. A használt csatlakozók feleljenek meg ezeknek a követelményeknek. A HARTING az ügyfelei számára már kínálja a kiber-fizikai rendszerekhez szükséges valamennyi csatlakozóelemet.
Ezek a rendszerek decentralizált telepítésűek, és három ipari vezetékhez csatlakoznak: energia, jel és adatok. A CPS méretének függvényében mindez a házak csatlakoztatásához és a belső kábelezéshez méretezhető megoldásokat igényel. A modularitást szem előtt tartva a HARTING robosztus PushPull csatlakozási megoldásokat kínál, melyekhez M12, RJ45, USB, energia és sok egyéb illeszkedő felület biztosítható. Ezek a megoldások biztosítják az intelligens leállási pont alkalmazásával kapcsolatban szükséges sokoldalúságot. A csatlakozó feladata, hogy az egyszerű telepítési tárgyból használati alkatrész legyen.
A házon belül a har-flex® és har-flexicon® csatlakozókat használjuk, hogy a leállási pont a lehető legkisebb és helytakarékosabb legyen. Az eszközcsatlakozókkal együtt ezek a csatlakozók jelenleg korlátlan méretezhetőséget biztosítanak a lehetséges elosztott számítógépes rendszerek számára, és így lehetővé teszik a miniatürizálást. A HARTING szinte egyedülálló termékportfóliója már biztosít olyan megoldásokat, melyekkel sikeresen el lehet indulni az Ipar 4.0 felé vezető úton.