Szabad a mozgástér, hogy a lényeges dolgokra összpontosíthassunk
A gépek új generációjának fejlesztése során csupán másodlagos az alábbi kérdésre megtalálni a választ: Miként bontható szét egy gép vagy egy berendezés a gyártást követően oly módon, hogy a felhasználó rövid idő alatt és a lehető legkevesebb erőforrás felhasználásával telepíthesse?
A modularitás egy ígéretes perspektíva: a fejlesztők funkcionális csoportokra bontották a gépeket vagy berendezéseket, amelyeket külön telepítenek, majd a funkcionális egységeket vagy gyártósorokat a felhasználási helyre érkezést követően szerelik össze.
Sokoldalú csatlakoztatási technológia
Az ilyen moduláris megközelítés azonban csak sokoldalú csatlakozási technológia használatakor lehetséges: az ipari csatlakozók lehetővé teszik az elektromos interfészek egyszerű és biztonságos elhelyezését a funkcionális egységek közé. Ugyanakkor ezek biztosítják a szükséges adatok, jelek és/vagy tápellátás átvitelét is.
A kiválasztott csatlakozókkal szemben elvárás a sokoldalúság, a méretezhetőség és a nyitottság a jövőbeni bővítések felé. Így a moduláris csatlakozók jelentik a tökéletes megoldást a moduláris gépek vagy berendezések számos interfésze számára. A HARTING átfogó termékportfóliót kínál az ilyen alkalmazásokhoz.
A Han-Modular® csatlakozók megoldást jelentenek valamennyi hagyományos energia-, vezérlő-, jel- és adatcsatlakozás esetén. Így a gépészmérnökök nyugodtan koncentrálhatnak az alapvető műszaki szempontokra, valamint a gépgyártók felé támasztott követelményekre:
Ide tartoznak többek között olyan elektromos tulajdonságok, mint a névleges feszültség, áramerősség, adatátviteli sebesség; a csatlakozóbetétek, a lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak EMC jellemzői, illetve a helyigények, az interfész súlya, valamint az összeszerelés és a kezelés egyszerűsége.
Ezen szempontok alapján a HARTING moduláris egységeiből a gépmodul minden szintjén összerakható a megfelelő interfész, amely méretezhető, költséghatékony és funkcionálisan optimalizált.
Jól mutatja a nagy, 40 amperes áramerősségű interfész példája, hogy a Han-Modular® használatával mennyire sokoldalúan tervezhetők az interfészek. Egy ilyen interfész használható teljes gépmodulok tápegységeként, motorvezérlésként vagy fűtésként.
A felhasználónak mindössze az energiaátviteli érintkezők áramvezetési kapacitását kell meghatározni. A Han-Modular extra tartozékai meghatározzák az interfész további specifikációit. Több változatban is elérhető: hat különböző, 70 A áramvezetési kapacitással, négy krimpelhető és két axiális csavaros vezeték-rögzítéssel rendelkező Han-Modular® modul közül választhat, melyekhez a Han® termékportfólió különféle Han® B méretű lengő- és rögízett oldali csatlakozóházakat kínál.
A felhasználó szempontjából az a legfontosabb, hogy a megoldás különféle gép- és berendezéskonfigurációban is működjön. Az érzékelőkhöz, a meghajtóegységekhez és az I/O-dobozokhoz tartozó, valamint az ember-gép interfészeknek vagy teljes moduloknak a konkrét elhelyezésüktől függetlenül kell működniük.
A szűkös költségkeretek és a források megóvása iránti igény eredményezte az olyan interfészek iránti keresletet, amelyeket rendkívül sajátságos konfigurációkra terveztek.
Gyakran fontos követelmény az interfészekkel szemben, hogy azokat képzetlen személyek is biztonságosan és pontosan össze tudják szerelni. A lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak és modulok sokféle kódolási lehetősége garantálja, hogy a moduláris csatlakozók összeszerelése során nem fordulhatnak elő hibák.
Így ezek az interfészek a moduláris gépek összeszerelése, próbaüzeme és végső összeszerelése során több módon is időt, pénzt és erőforrásokat takarítanak meg.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Időmegtakarítás a gép összeszerelése és ismételt telepítése során
- Költségek és erőforrások megtakarítása
- Egyszerű és pontos összeszerelés még képzetlen személyzet esetén is
- Jel, energia és sűrített levegő átvitelét kombináló hibrid interfészek
- Az interfészek specifikációknak megfelelő, optimális méretezése