Miniatürizálás akár az utolsó milliméterig
A Festo a HARTING har-flex® NYÁK-csatlakozót használja a VTUG szelepsziget kialakításához, mert azokat magas átfolyási sebesség és kis méret jellemzi.
A szelepszigetek elengedhetetlen elemei az automatikus pneumatikus rendszereknek. A modern berendezések rendelkezhetnek terepi busz funkcióval, és így különféle elektromos funkciókhoz is használhatók. Az áramlási sebesség mellett a kis méret is fontos terméktulajdonság. A német Festo vállalat a szelepsziget feltalálója, és a pneumatikus és elektromos automatizálási technológia egyik világelső beszállítója. A Festo a HARTING har-flex® NYÁK-csatlakozóira alapozva most a VTUG szelepszigetei még erősebb, de mégis kis méretű változatát tervezi.
A Festo a HARTING har-flex® NYÁK-csatlakozóira alapozva most a VTUG szelepszigetei még erősebb, de mégis kis méretű változatát tervezi. Az 1,27 mm-es, miniatürizált lábkiosztásukkal és kis méretükkel ezek a csatlakozók garantálják a kívánt, megfelelően helytakarékos kialakítást. Végül a Festo azon döntő ok miatt használja ezeket a VTUG szelepszigeteiben, mert a HARTING 30-pólusú verziója pontosan a megfelelő számú pólust kínálja. Ez pedig a HARTING valamennyi ügyfelére igaz, hiszen a csatlakozók 6 és 100 között tetszőleges számú pólussal rendelhetők.
A miniatürizálás ellenére ezek a csatlakozók rendkívül robosztusak. A szigetelőtest megerősített fala mellett az oldalra szerelt kiegészítő SMT-rögzítés garantálja a biztonságos és stabil csatlakozást a NYÁK-hoz. Ennek köszönhetően a csatlakozók ideálisak az ipari elektronikai alkalmazásokra.