Han-Yellock® – rugalmas interfészek fröccsöntőgépekhez
A fröccsöntött alkatrészekkel szemben támasztott magas követelmények teljesítése érdekében, valamint hogy biztosítani lehessen az alkatrészek finom felületét, a gyártásuk során biztosítani kell a megfelelő temperálást. A fém-, műanyag- vagy gumiöntvény melegítésére és hűtésére hőszállító folyadékot használó berendezések biztosítják a hőmérséklet szükséges szabályozását.
Az optimális hőmérséklet-szabályozáshoz szükséges a jelzés- és buszkommunikáció, a hőmérséklet-érzékelőktől érkező adatok, valamint a megfelelő tápfeszültség is. Az ipari berendezések számára nélkülözhetetlen adat-, jelzés és energiaátvitel használatával a rendszervezérlő szelepek változtatják a hőszállító folyadékok hőmérsékletét, és szabályozzák a folyamat hőmérsékletét. A szükséges adatokat/jelzéseket és energiát továbbító interfészek megbízható kialakításához a Han-Yellock® ipari csatlakozó jelenti az ideális megoldást.
Elegendő helyet biztosít többek között a Han E® és Han® CC Ptotected tápmodulok számára. A legfeljebb 40 A/830 V névleges méretezésükkel ezek a csatlakozók elegendő tartalékot biztosítanak a hőszállító folyadék hatékony használatához. Mindezek mellett a Han® CC Ptotected modul érintésvédett, vagyis fokozza a kezelő biztonságát a csatlakozó csatlakoztatása vagy leválasztása során.
A hőmérsékletet a vas-konstantán vezetékeket használó érzékelők rögzítik; ez egy olyan anyagkeverék, amely különösen pontos mérési eredményeket produkál. A DIN IEC 584 J típusnak megfelelő Han E® érintkezők különösen közel vannak ehhez az anyagösszetételhez, ezért a mérési adatok átvitele során csupán különösen kis hőmérsékleteltérést engednek. A Han® DD modul továbbítja a jelzéseket a gép és a temperáló egység között, és biztosítja az elemek között az adatok és a vezérlőparancsok kétirányú cseréjét.
Nagy előny, hogy a csatlakozók összeszereléséhez nincs szükség szerszámra. A modulok bepattannak a Han-Yellock® illesztőkeretbe, és moduláris szigetelőblokkot formálnak. A Han-Modular® sorozat csatlakozóival a Han-Yellock® lehetővé teszi a moduláris kialakítást, amibe az elektromos lehetőségek széles skáláját kínáló, különféle szigetelőtestek integrálhatók. A cél az összes szükséges interfész egyetlen dugaszolható csatlakozóba helyezése, valamint a gyors csatlakoztatás és leválasztás elősegítése a temperáló egység karbantartása vagy cseréje esetén.
A felhasznált HARTING-alkatrészek:
Han-Yellock® – egyetlen rendszer, számos funkció – a Han-Modular® sorozattal