Termékek és megoldások

Han® ipari csatlakozók

Gyorsan és könnyen kezelhető, robusztus, rugalmasan használható, hosszú élettartamú, és ideális esetben szerszámok nélkül összeszerelhető – bármit is vár egy csatlakozótól, a Han® nem fog csalódást okozni. Sőt, még többet is nyújt.

NYÁK csatlakozók

A készülékek és az alkalmazások egyre kisebbek és kompaktabbak. Ezért a HARTING különféle méretű és alkalmazási területekre kínál megoldásokat, amelyekben nyáklapok csatlakoztatása szükséges.

Testreszabott megoldások

A HARTING teljes csatlakoztatási portfóliójára alapozva az igényeinek megfelelő testreszabott előszerelt kábeleket fejlszetünk és a szabványos csatlakozóházakat személyre szabott megoldásokká alakítjuk vállalata számára.

Decentralizált hajtásrendszerek

Bevizsgált és minősített infrastrukturális megoldásokat szállítunk, mint például csatlakozókészleteket és teljes, bevizsgált rendszerkábeleket, amelyeket kifejezetten a különböző Siemens motorindítókhoz és frekvenciaváltó-sorozatokhoz terveztünk.

Szerszámok

A HARTING átfogó szerszámportfóliót kínál valamennyi lényeges vezetékrögzítési technikához és összeszerelési lépéshez. A portfólió tartalmazza az érintkezők és csatlakozók hatékony megmunkálásához szükséges egyszerű össze- és szétszerelő szerszámokat, a kézi és félautomata szerszámokat, valamint a teljesen automatizált gépeket.