Termékek és megoldások
Han® 1A rendszerkábelezés jeltovábbításhoz
Előre összeszerelt és általánosan használható a legkisebb telepítési helyen is
A miniatürizálás állandó és aktuális kihívást jelent az iparban. Egyre kisebb interfészek kellenek az egyre kisebb meghajtókhoz, például a gépgyártás és a robotika területén.
Csak „plug and play” és kész!
A Han® portfólió legkisebb csatlakozója a Han® 1A. Bár ideálisan használható a „helyszíni” szereléshez, az ottani körülmények gyakran nem ideálisak a biztonságos megmunkálásukra. Ehhez a HARTING előre összeszerelt rendszerkábelek egész sorozatával rendelkezik.
Az ügyfél specifikációi szerint előre összeszerelve, ipari minősítésű PVC-kábel, a HARTING Minőségbiztosítási útmutatóban foglalt magas elvárások szerint ellenőrizve, az ügyfelet azonban csak a „plug and play” funkció érdekli. Tehát a csatlakozó kis méretű, gyors, és kizárja a kábelezési hibákat, amik könnyen előfordulhatnak a helyszíni szereléskor.
A jelátvitel 6,5 A és 50 V. A bedugást követően az összes rendszerkábel megfelel az IP65 védettségi fokozatnak.
A Han® 1A rendszerkábelezést használják fűtőberendezésekben, ventilátorokban, vezérlő kivezetéseken, ipari világításban, kis motorhajtóművekben, rezgő szállítószalagokban, szállítószalagokban, valamint az elektromos szekrények belsejében lévő csatlakozókon.
Az előnyök gyors áttekintése:
- 100%-ban ellenőrzött kábelszerelvények
- Rendkívül könnyű és kompakt csatlakozók
- Rendkívüli rugalmasság
- Rövidebb üzembe helyezési idő
- Költségcsökkenés
- Különleges PVC-kábel
- Verzió: 12-pólusú (6,5 A / 50 V)
- IP65 védettségi fokozat
Han® 1A mint fröccsöntött verzió
A Han® 1A jeltovábbító rendszerkábelezéshez fejlesztett fröccsöntött verzióval folyamatosan követjük a miniatürizálás trendjét. Ezek a kisméretű és erőteljes rendszerkábelek akár 6,5 A áramerősséget és 50 V feszültséget is továbbítanak, ugyanakkor a dugaszolható kábeltől kábelig megtoldással megfelelnek az IP66/67 védettségi fokozat követelményeinek. Az előre összeszerelt kábelezési megoldásokat rendkívül szigorú minőségi követelmények szerint teszteltük, és így a "plug & play" technológiával használhatók.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Erőteljes felépítés - alkalmas az ipari környezetben használatra
- IP66/67 védettségi fokozat - nagyfokú védelem a vízzel és a porral szemben
- Fröccsöntött csatlakozóval szerelt kábelek
- Időmegtakarítás a telepítés során a plug & play megoldásnak köszönhetően