Ethernet a Dolgok Internete számára
Mi az Egyérpáros Ethernet?
Az Egyérpáros Ethernetről könnyedén: Ismerje meg a jövő ipari technológiáját ebből az ingyenes eBookból.
eBook letöltése:
Az Ön rövid kezdési útmutatója.
Mi az Egyérpáros Ethernet? Az Egyérpáros Ethernettel (SPE) a HARTING egy olyan új szabványt alakít ki, amely Etherneten keresztül egy vezetékpáron akár 1 Gbit/s sebességgel és 1000 m távolságra teszi lehetővé az adatátvitelt.
Az SPE kínálja a kritikus infrastruktúrát az IIOT és az Ipar 4.0 korának ipari alkalmazásai számára. Nagyfokú rendelkezésre állással, valamint a nagy adatmennyiség gyors és biztonságos továbbításával az SPE tökéletes megoldást jelent az új követelményeknek számára.
Az SPE nagyfokú modularitást és kompatibilitást kínálva erősebbé, kisebbé és robusztusabbá alakítja a készülékeket, kábeleket és a csatlakozástatást.
Ismerje meg az Egyérpáros Ethernetet az ingyenes eBookunkból.
Megismerheti
- az SPE alapfogalmait és működését.
- miért tökéletes az SPE az IIOT és az Ipar 4.0 számára.
- az SPE által kínált előnyöket az ipari alkalmazásokhoz.
- mely új ipari szabványok lesznek fontosak.
A HARTING cégről
A 14 gyárteleppel és 44 értékesítő vállalattal rendelkező HARTING Technology Group az ipari berendezések számára nélkülözhetetlen három ütőér, az adat-, a jel- és az energiaátvitel csatlakoztatási technológiájának világelső forgalmazója. Ezenkívül a vállalat gyárt még kiskereskedelmi fizetési zóna rendszereket, autóipari és ipari sorozatgyártáshoz elektromágneses indítókat, töltőberendezéseket az elektromos járművekhez, továbbá hardvereket és szoftvereket az automatizálási, a gép- és üzemmérnökségi, a robotikai és a közlekedési szektorokban jelen lévő ügyfelek és alkalmazások számára. A 2019/2020-as üzleti évben a mintegy 5500 alkalmazottal 759 millió euró árbevételt ért el.