Assemblaggi semplici, senza utensili, con RJ Industrial®, nella nuova serie Multi Feature

La nuova serie Multi Feature di HARTING RJ Industrial®  

Con la nuova serie RJ Industrial®  Multi Feature, HARTING è in grado di soddisfare le esigenze e le richieste dei propri clienti in materia di procedure e assemblaggio sul campo ancora più semplici. L'evoluzione dello standard di successo rappresentato dall'RJ Industrial® offre assemblaggi senza utensili, custodie in metallo e procedure semplici. La possibilità di utilizzarli per trefoli da AWG 26 fino a 22 e il robusto attacco del cavo sono due caratteristiche che rendono il montaggio più semplice e veloce per gli installatori. Mentre il classico RJ45 era stato sviluppato per le telecomunicazioni e non era in grado di rispondere alle esigenze dell'industria, la serie HARTING RJ Industrial®Multi Feature è all'altezza dei requisiti e delle sfide posti da ambienti operativi estremi. Prestazioni affidabili in cat. 6A, custodie IP20 e IP65/67 abbinate ad alimentazione via PoE IEEE 802.3af (PoE 15,4 W) / IEEE 802.3at (PoE 25,5 W) / IEEE 802.3bt (PoE 100 W), forniscono dati e alimentazione elettrica per qualsiasi apparecchiatura.

Con la serie RJ Industrial®Multi Feature, HARTING ha dato nuova vita a una collaudata interfaccia per la trasmissione industriale di dati, rendendola ancora più facile da usare per il cliente.