Configuratore Han®
Connettori industriali personalizzati
Il nuovo configuratore HARTING Han® dà vita al gemello digitale. L'utente adesso può ottenere soluzioni perfettamente personalizzate senza compromessi grazie alle nuove funzioni di customizzazione.
Il configuratore Han® è uno strumento on-line per la progettazione di connettori industriali. Consente agli utenti di progettare velocemente e semplicemente l'interfaccia più adatta alle loro applicazioni. Lo strumento consente di operare scelte che rispondono ai requisiti e di selezionare componenti totalmente compatibili. Il vantaggio per gli utenti sta nel fatto che lo strumento garantisce una configurazione perfetta al primo tentativo, potendo inoltre integrare facilmente il risultato così ottenuto nei propri processi, dato che la soluzione è immediatamente disponibile in formato digitale.
Connettori personalizzati
Con Han-Modular®, HARTING offre già un sistema modulare completo con il quale realizzare connettori personalizzati, ritagliati esattamente sulle esigenze della rispettiva applicazione industriale. Con la nuova funzione di personalizzazione di Han Configurator®, ampliamo ulteriormente il ventaglio di possibilità per prodotti personalizzati basati sul portafoglio Han®.
Con questo strumento l'utente è in grado di progettare componenti per connettori personalizzati e trovare la soluzione ottimale per i propri problemi. Lo strumento riduce il tempo necessario per l'adeguamento a specifiche particolari e abbrevia il percorso dal tavolo da disegno alla produzione.
L'utente può decidere il numero, le dimensioni e la posizione dell'entrata cavo, così come applicare delle marcature laser personalizzate per identificare cavi ed equipaggiamento. Una volta completati, i dati di progetto sono disponibili per essere scaricati e l'utente a questo punto può ordinare la sua soluzione personalizzata. I processi di ingegnerizzazione non vengono interrotti, dato che è possibile ordinare piccole quantità, addirittura fino a un solo pezzo.
Produzione automatizzata di connettori personalizzati
Il configuratore Han® rappresenta un processo continuo che parte dalla progettazione e dallo sviluppo del prodotto per arrivare all'ambiente di produzione dove i connettori vengono fabbricati. Grazie al supporto in fase di progettazione, il cliente vede abbreviarsi i tempi fra lo sviluppo e la fornitura del componente. HARTING sfrutta il vantaggio fornitogli dai "gemelli digitali" delle interfacce che gestiscono i processi di fabbricazione.
Sin dall'inizio consideriamo il cliente un partner al nostro pari. Lo strumento di configurazione richiede al cliente i requisiti, suggerisce soluzioni e lo assiste nella scelta e nell'adattamento dei componenti. Le combinazioni o gli elementi non idonei rimangono nascosti, evitando così alla radice problemi legati a costruzioni errate.
Una volta completato il progetto, l'utente ottiene i dati 3D, le schede tecniche e la distinta base che costituiscono la soluzione appena creata, per poterli trasmettere poi al proprio programma di ingegnerizzazione.
Grazie al configuratore Han®, si espande la gamma delle soluzioni disponibili per il cliente, che può così essere sicuro di ottenere il miglior prodotto possibile per la sua applicazione.
Panoramica dei vantaggi
- Soluzioni perfettamente personalizzate senza compromessi grazie alle nuove funzioni di customizzazione
- Componenti specifici per i clienti disponibili a partire da 1 pz.
- Risparmio di tempo scaricando i dati 3D dell'interfaccia completa, disponibili immediatamente dopo il termine della configurazione
- Tempi di consegna brevi grazie alla produzione completamente automatizzata della vostra configurazione personalizzata
- Collaborazione efficiente grazie alla gestione mediante il dashboard myHARTING, con funzioni di memorizzazione e condivisione