Products & Solutions
Risparmio del 75% di tempo nella connessione di un nodo Ethernet con la tecnologia PushPull
PushPull by HARTING: la vostra connessione per dati, segnale e potenza.
La soluzione ideale per applicazioni Ethernet in ambienti esterni gravosi, che si tratti di un sistema di videocamere per il monitoraggio di impianti di processo, apparati per telecomunicazioni o tecnologia dei trasporti. Sono tutti esposti al sole, al vento e alla pioggia e nelle zone costiere anche alle nebbie saline.
Un aspetto da non trascurare, soprattutto nei parchi eolici offshore. Già da tempo i moderni impianti eolici superano i 100 metri di altezza del mozzo e richiedono un'alternativa al cavo in rame per il collegamento Ethernet alla testa del rotore che nella larghezza di banda richiesta prevede distanze di trasmissioni limitate a 100 metri. In questi casi la protezione del collegamento è particolarmente importante, in quanto vengono impiegate fibre ottiche. Come è noto, le connessioni ottiche sono molto più sensibili allo sporco di quelle elettriche. Per queste applicazioni la custodia V4 PushPull può essere dotata di un inserto a fibre ottiche.
Ciak, Azione!
Per evitare conversioni fastidiose e dispendiose in termini di tempo ed essere in grado di trasmettere un segnale video, V4 è disponibile anche con lato di inserzione Displayport. Così le moderne HMI (interfacce uomo-macchina) possono operare direttamente con segnali video. Una custodia robusta e la facilità di utilizzo sono caratteristiche comuni a tutti. Inserire, clic e via!
PushPull V14
Da anni oramai il concetto di modularità è profondamente radicato nel campo della robotica. A seconda dello scopo, gli apparati e gli utensili devono essere veloci e semplici da collegare. È qui che trova impiego, e in particolare nella produzione automotive, il fratello maggiore del connettore PushPull V4, la variante 14.
Nel campo della robotica vengono preferite le versioni con custodia pressofusa in zinco, in grado di resistere anche alle prove di carico più severe, di proteggere affidabilmente dalle interferenze elettromagnetiche e di tollerare perfettamente anche gli spruzzi di saldatura nelle linee di produzione della carrozzeria. Ma cosa succede se il robot deve assolvere ad un altro compito? Ovviamente il cablaggio tradizionale in questo caso è totalmente fuori luogo. La riconversione del robot deve avvenire in maniera semplice, rapida e affidabile. Non è un problema con il PushPull V14! La versione maggiore del PushPull fornisce il lato inserzione più idoneo, munito di numerosi inserti: che si tratti di Ethernet, segnali, alimentazione o fibra ottica, anche su lunghe distanze.
PushPull Power L
La custodia pressofusa in zinco lo protegge nel migliore dei modi dagli influssi ambientali e dai danni, ma può essere collegato e scollegato, mediante inserzione e disinserzione, altrettanto facilmente quanto le varianti V4 e V14. In grado di fornire fino a 16 A con una tensione di 24 V, assicura la potenza necessaria anche alle applicazioni più energivore. La conformità AIDA tradisce le sue origini: la robotica del settore di produzione delle automobili. Basta un clic e arriva la potenza.