Prodotti & Soluzioni

Connettori DIN 41612 per PCB - la robustezza di uno standard

Il connettore DIN 42612 per PCB è un'interconnessione standard di circuiti stampati e backplanes apprezzato e testato da milioni di clienti. Per HARTING, standard non significa affatto statico, ma piuttosto costantemente in evoluzione e ottimizzato per il cliente.

Affidabile, resistente e testato milioni di volte, il connettore DIN 41612 per PCB e le relative varianti vengono migliorati costantemente e ottimizzati per rispondere alle esigenze dei nostri clienti. Le tre grandi famiglie delle serie DIN 41612 includono connettori di potenza, connettori di segnale e i modelli complementari delle serie har-bus® 64.

DIN Power

I connettori DIN Power vengono impiegati preferibilmente nelle applicazioni che richiedono prodotti particolarmente resistenti o in grado di sopportare correnti elevate fino a 15 A. Questo è garantito da un'ampia varietà di custodie separabili e di accessori, incluse le versioni completamente in metallo, che assicurano la necessaria robustezza e la schermatura continua del cavo all'interno del rack.

HARTING DIN 41612 Power: eCatalogue

DIN Signal

I connettori DIN Signal maschi e femmine sono caratterizzati da un passo costante di 2,54 mm che garantisce una densità di contatto relativamente alta da un lato e elevata robustezza dall'altro. Questo è il motivo per cui i connettori DIN Signal sono la scelta migliore per applicazioni con requisiti elevati in termini di vibrazioni e/o robustezza.   Il loro impiego è particolarmente apprezzato come soluzione affidabile nei settori della costruzione di macchinari, della tecnologia dell'automazione e delle applicazioni ferroviarie.

L'opinione dei nostri clienti

Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. è specializzata principalmente nell'automazione della rete elettrica. Dal 1980 collaboriamo con HARTING utilizzando i suoi connettori backplane. Negli ultimi 30 anni, HARTING ci ha offerto diversi prodotti eccellenti con la massima qualità. Spero che la collaborazione tra Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. ed HARTING continui in futuro. Contribuiamo a una rete cinese smart e forniamo insieme prodotti e servizi migliori al settore.

Guoming Qian
Presidente di R&D Institute, Guodian Nanjing Automation Co., Ltd.
HARTING DIN 41612 Signal: eCatalogue

har-bus®

I connettori har-bus® 64 sono stati concepiti per l'impiego in applicazioni VME 64x e sono compatibili al 100% con versioni precedenti o successive del DIN 41612 tipo C. Questo permette al sistema di espandersi di ulteriori due file senza dover rimettere mano a tutte le schede figlie.

HARTING har-bus®64 nell'eCatalogue