Prodotti & Soluzioni

HARTING a EXPO Ferroviaria 2019

Fiera Milano, 1-2-3 ottobre 2019

Cos'è EXPO Ferroviaria?

9a Esposizione Internazionale dell'Industria Ferroviaria

EXPO Ferroviaria è l’unica fiera dell’industria ferroviaria che si svolge regolarmente in Italia ed è dedicata a tutti i settori della tecnologia ferroviaria. Alla sua nona edizione (seconda tenutasi a Milano), è l’unico evento del settore in Italia, e vedrà le aziende esporre le ultime novità della tecnologia e dell’innovazione ferroviaria nel padiglione 1 di Rho Fiera Milano.

Venite a visitare il nostro stand F10.

 

Alcune soluzioni che presenteremo in fiera:

Han® 34 HPR per jumper

Questo nuovo connettore è studiato appositamente per l’installazione di jumpers (potenza ed ausiliari) in testata piatta. La sua particolare forma ergonomica consente ai cavi di mantenere una conformazione “naturale” che diminuisce sensibilmente gli stress meccanici sui cavi stessi. Grazie alla sua struttura modulare è possibile realizzare jumper di potenza con 4 contatti fino a 650 A (cavo da 240 mm²), ma anche jumpers con contatti ausiliari e per la dorsale Ethernet.

Han® 34 HPR per jumper

Han® HPR EasyCon

Si tratta di una nuova serie di connettori sviluppati principalmente per il collegamento di motori e linee di potenza nel sotto-cassa. La loro particolare forma “piatta” permette il montaggio in diverse posizioni in spazi contenuti. La serie si sviluppa su 3 taglie, diverse tra loro per dimensioni e spessore:

Han® 16 HPR EasyCon

Han® 22 HPR EasyCon

Han® 24 HPR EasyCon

In funzione della taglia è possibile realizzare configurazioni con contatti da 250 a 650 A.

Han® HPR EasyCon

Han® 1A

Connettori miniaturizzati per applicazioni ferroviarie: un concetto innovativo e versatile. Realizza la tua connessione sfruttando la modularità della nuova serie Han® 1 A. Puoi scegliere tra inserti di, segnale, potenza e per trasmissione dati. Grazie all'ampia gamma di accessori, Han® 1 A diventa la connessione robusta e versatile per molteplici applicazioni ferroviarie.

Han® 1A

Soluzioni M12 PushPull in ambito Transportation

Per collegare l'M12, il connettore attualmente più utilizzato, è necessario un utensile. Solo con l'ausilio di questo utensile il connettore può essere correttamente "serrato" e stretto con la coppia adeguata come richiesta dal grado di protezione IP65/67. Se si tratta di collegare poche interfacce, lo sforzo è ancora gestibile. Tuttavia un tecnico non deve perdere o dimenticare l'utensile.

Il modello M12, originariamente un connettore con blocco a vite, viene utilizzato con successo già da due anni da HARTING come variante per applicazioni nel settore dei trasporti. Questo esito positivo conferma la politica di HARTING, che adesso sta dotando tutta la gamma di connettori circolari M12 di compatibilità PushPull. Grazie a questo sviluppo i connettori maschi, i connettori femmina, i collegamenti su PCB e altri componenti M12 sono pronti per affrontare il futuro. Di conseguenza i tecnici e il personale addetto alla manutenzione saranno presto in grado di usufruire dei vantaggi dei connettori PushPull circolari. In questo tipo di connessione senza utensili, il rumore di un clic indica la connessione corretta e l'impaccamento sugli switch può, ad esempio, essere sensibilmente incrementato.

PushPull by HARTING

Soluzioni Ethernet in ambito ferroviario

Le soluzioni HARTING in ambito di infrastruttura Ethernet ferroviarie si basano sul nodo Ethernet proposto con la tecnologia M12 PushPull. All'interno dell'infrastruttura, vi sono quindi degli switch Ethernet dedicati sia gestiti che non gestiti.

HARTING propone la sua gamma di switch non gestiti in ambito ferroviario con sistemi adattati M12 di tipo PushPull.

HARTING M12 PushPull

DIN41612 per fibra ottica

Nuovi requisiti nella tecnologia ferroviaria stanno portando a sistemi di trasmissione più sicuri e meglio performanti. I moduli Active Multi Fibre POF di HARTING presentano una nuova soluzione che semplifica e velocizza gli interventi ai collegamenti in fibra ottica.

Moduli Active Multi Fibre POF di HARTING

Sistemi di penzoli inter-car

I jumper (penzoli) per i collegamenti "cassa-cassa" sono progettati per le connessioni tra le carrozze dei treni, che siano posti sul tetto piuttosto che sul fondo. I jumper assicurano l'affidabilità nella trasmissione di dati, segnale ed alimentazione tra i vagoni.

Sistemi di penzoli inter-car

VarioBoot

La scelta del connettore RJ45 VarioBoot fin dalle fasi iniziali di progettazione, permette di evitare la valutazione di diversi prodotti con angolazioni predefinite.

Scopri di più su VarioBoot