PAD. B3 STAND 150 - RIMINI EXPO CENTRE

HARTING a K.EY ENERGY 2024

HARTING @ K.EY - The Energy Transition Expo

HARTING prenderà parte all'evento di riferimento per il mercato delle rinnovabili e della transizione energetica. La sostenibilità è parte integrante di tutte le attività e i processi della nostra azienda. Questo è il motivo per cui HARTING sta perseguendo l'obiettivo di una società sostenibile e supporta la connettività in tutti i campi.

Saremo presenti con il nostro stand nel settore della mobilità elettrica, che sta conoscendo un progressivo ed esponenziale sviluppo in tutto il mondo, conquistando spazi di mercato sempre più ampi e trova in K.EY il punto di riferimento per un pubblico di visitatori specializzati, tra operatori del settore retail, mondo industriale e buyer internazionali.

Venite a scoprire le connessioni e altre soluzioni innovative!
Ci trovate a K.EY dal 28 febbraio al 01 marzo 2024, padiglione B3 stand 150 - Vi aspettiamo!

Connettori e cavi per eMobility

HARTING Automotive progetta e produce sistemi per la ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in. I nostri prodotti dispongono di tutte le omologazioni e dei certificati dedicati ai relativi settori di mercato e con tutti i requisiti normativi richiesti a livello internazionale.

Download flyer interattivo HARTING solutions for e-mobility

Cavo di ricarica COMBO Type 2 per ricariche FAST CHARGE

  • Soluzioni high Current fino a 250 e 300 A
  • La sezione minima del conduttore ha una minore resistenza di contatto che porta un numero elevato di cicli di inserzione e disinserzione (minore manutenzione e minori costi di assistenza)
  • Ottimizzata nella gestione del calore sul maniglione maneggevole ed ergonomico

Cavo di ricarica MODE 3

  • Versioni Type2, GB/T e personalizzate
  • Versione “spiralata” per ottimizzazione spazi all’intero del veicolo

Cavo di ricarica Type 2

  • Versioni Type2, Type 1 e per sistemi di ricarica
  • Versioni su specifica e pre-intestate per risparmio di tempo e denaro per il cliente

Presa di ricarica Type 2

  • Presa per versione Type 2 con sportellino di chiusura personalizzabile

Connettività per la tecnologia dell'idrogeno

I componenti HARTING, modulari e configurabili singolarmente, e le nostre soluzioni di sistema personalizzate sono la scelta affidabile ovunque siano richiesti monitoraggio e controllo nella produzione, nello stoccaggio, nella distribuzione e nel rifornimento di idrogeno.

Vai all'eShop

Soluzioni dedicate alla connettività per la tecnologia ad idrogeno

  • Sistemi di interconnessione per ambienti a rischio esplosioni
  • Soluzioni di interconnessione personalizzate per lo stoccaggio, la produzione e il trasporto di idrogeno

Distribuzione e accumulo dell'energia

Per le applicazioni di distribuzione e accumulo dell'energia mettiamo a disposizione connettori resistenti per trasmettere dati, segnali e alimentazione, caratterizzati da un design modulare e rapidità di assemblaggio. I nostri connettori vengono impiegati per collegare impianti in bassa, media e alta tensione, oltre all'utilizzo nel settore della gestione energetica e dei relativi sistemi di controllo.

Connettori per sistemi modulari di accumulo di energia (Battery Energy Storage System)

  • Soluzioni veloci che contribuiscono a risparmiare tempo senza estrazione del modulo rack dall’armadio
  • Sistemi volanti che possono ruotare di 360° ottimizzando così gli spazi in gioco all’interno dell’armadio