Prodotti & Soluzioni
Soluzioni per le unità di distribuzione dell'energia (PDU)
Riduzione dei tempi di installazione grazie alle soluzioni Plug & Play
HARTING offre soluzioni di cablaggio pre-assemblato e plug-in per la distribuzione dell'energia dal gruppo di continuità (UPS) del centro dati alle unità di distribuzione dell'energia a rack (rPDU). Tali soluzioni ottimizzano la catena di alimentazione del centro dati riducendo sensibilmente i tempi di installazione rispetto al cablaggio fisso ed incrementando contestualmente la redditività.
Riduzione dei tempi di installazione grazie alle soluzioni Plug & Play
In passato, gli sviluppatori e i progettisti del centro dati dovevano cablare manualmente i collegamenti elettrici dall'UPS alle PDU. Tale condizione richiedeva molto tempo con un elevato rischio di errori di cablaggio. I cavi pre-assemblati plug-in sono più sicuri. Sono pre-cablati, collaudati ed utilizzabili nella modalità Plug & Play. Non appena l'apparecchiatura IT alimentata a corrente è stata installata, basterà solamente innestare il cavo pre-assemblato. Richiede solo una frazione del tempo necessario per cablarlo direttamente alle PDU.
La minimizzazione dei tempi di inattività è altresì molto importante. Se occorre eseguire interventi di manutenzione, è possibile scollegare e ristabilire il collegamento in modo facile e veloce servendosi di un cavo pre-assemblato HARTING e riducendo così considerevolmente il tempo di inattività rispetto al cablaggio fisso.
Utilizzo di connettori intelligenti per IoT
Come risultato dell'IoT (Internet of Things) anche le soluzioni intelligenti vengono sviluppate sul lato connettore e sono già disponibili. Tali connettori "intelligenti" consentono ai moduli ID di archiviare informazioni sullo stato di un'unità e quindi di comunicarle. Inoltre, i moduli di protezione da sovratensioni prevengono danni a un'unità del centro dati che, in caso contrario, potrebbero causare sovratensioni all'impianto stesso.
Per i centri dati, HARTING offre i connettori Han-Eco®, realizzati in plastica ad alte prestazioni, che possono essere dotati di moduli compatti e di inserti Han-Modular®. Oltre ai moduli di alimentazione e segnale, la serie Han-Modular® offre anche moduli per la trasmissione di dati nell'intervallo Gigabit. Utilizzando gli inserti Han-Modular®, i progettisti PDU sono stati in grado di creare cavi pre-assemblati completamente personalizzati in modo semplice e veloce servendosi di moduli standard e subito disponibili.
Oltre all'alimentazione, i segnali (quali per la temperatura o il livello di tensione nella rPDU) possono essere trasmessi anche tramite un connettore base standardizzato (es. Han-Eco®).
Collegamenti innestabili "autocentranti" rendono gli impianti elettrici più efficienti
Connettori HARTING per distribuzione e accumulo dell'energia