Prodotti e soluzioni per sistemi di intralogistica
Connettori Industriali serie Han-Modular®
Con la serie Han-Modular® è possibile progettare connettori per alimentare in maniera ottimale macchine ed impianti. Tutto ciò è possibile abbinando moduli singoli per differenti mezzi da trasmettere. Segnali, dati, alimentazione elettrica e aria compressa, tutto in custodie per connettori industriali dalle dimensioni standard. Han-Modular® consente di realizzare soluzioni facili da impiegare ed estremamente flessibili, caratterizzate da un ridotto fabbisogno di spazio e da numerose funzionalità.
Soluzioni HARTING per sistemi basati su Drive
L’utilizzo di sistemi di collegamento a connettori è sempre più diffuso in questo settore, poiché i cablaggi con connettori non richiedono la presenza di uno specialista sul luogo di installazione. Questa soluzione ha il doppio vantaggio di ridurre i tempi di installazione e di migliorare la qualità dei cablaggi.
Connettori e cablaggi per intralogistica e sistemi a nastri trasportatori
La tecnologia dei nastri trasportatori modulari consente l'ottimizzazione dei tempi di installazione e, al contempo, offre la flessibilità necessaria per le variazioni di progetto anche dopo la messa in servizio. L'espansione del centro logistico e il potenziamento dei sistemi dei nastri trasportatori non richiedono una riorganizzazione generale dell'infrastruttura.
L'ottimizzazione dei tempi di costruzione e la riduzione degli sforzi di installazione contribuiscono in modo significativo all'avviamento vincente di un centro logistico.
Utilizzando connettori e cavi pre-assemblati in base alle esigenze dell’applicazione, configurati appositamente per la tecnologia dei nastri trasportatori modulari e adattati alle condizioni presenti in loco, si riesce a semplificare sensibilmente la messa in servizio iniziale e le successive operazioni di manutenzione.
Partner del prodotto Siemens per SIMATIC MICRO-DRIVE
Per il nuovo sistema di servo azionamento SIMATIC MICRO-DRIVE, HARTING offre il corretto cavo a innesto che si combina perfettamente con i motori Dunker o ebm-papst. La scelta del corretto cavo a innesto dipende dal tipo di applicazione. I cavi a innesto HARTING è disponibile in svariate versioni, ognuno dei quali offre i propri vantaggi. La nostra tecnologia di collegamento fornisce efficientemente dati, segnali ed alimentazione ai vostri sistemi. Tali prodotti sono indicati per applicazioni industriali semplici e gravose.
Cablaggi HARTING per Siemens Automation
HARTING è partner di lunga data di Siemens e ha sviluppato numerose soluzioni personalizzate per collegare i prodotti Siemens in svariati settori. Applicazioni tipiche per prodotti della partnership di soluzioni con Siemens includono sistemi di gestione dei bagagli, sistemi di distribuzione dei pacchi o linee di produzione per l'industria automobilistica.
Kit di collegamento cavo motore per motori SEW-EURODRIVE
Molti motoriduttori SEW-EURODRIVE e sistemi di azionamento comprendono connettori industriali Han® sul lato del motore. HARTING offre kit di connettori idonei per diversi tipi di motori SEW-EURODRIVE per l'assemblaggio dei cavi di collegamento al motore.
RJ Industrial® Multifeature
Per un cablaggio veloce e robusto di tutte le reti Ethernet, HARTING si affida costantemente alla tecnologia IDC che ha dimo-strato il suo valore in molte applicazioni industriali.
Conduttori flessibili o rigidi con ampio range di AWG (26-22), con le lamelle interne che consentono il taglio delle eccedenze senza l’utilizzo di particolari tool. In tal modo il tempo necessario all’assemblaggio si riduce del 25%.
Sono coperte tutte le applicazioni per Fast Ethernet, 1/10 Gigabit Ethernet, PROFINET, Ethernet/IP e altri protocolli Ethernet in ambito industriale. Grado di protezione IP20.
Sistema di cablaggio preLink®
Il preLink® di HARTING è una soluzione completa per l’implementazione del cablaggio Ethernet. Questa soluzione di sistema è una gamma completa di prodotti che offre versatili profili di accoppiamento intercambiabili, interfacce e scatole di derivazione.
Il blocco di terminazione preLink® è il cuore del sistema: può essere cablato in totale sicurezza in un solo passaggio utilizzando il nostro strumento di crimpatura preLink®. Ciò garantisce che il cablaggio rimane versatile e sostenibile nel futuro.