Disponibilità di impianto più elevata per le turbine eoliche

Gli installatori e i gestori delle turbine eoliche sono costantemente sotto pressione per ridurre tempi e costi. Una turbina che non è pronta per entrare in servizio non produce elettricità e non porta introiti sotto forma di tariffa incentivante.

Le turbine eoliche vengono sempre più spesso progettate con un crescente grado di modularità, al fine di incrementare la flessibilità durante il montaggio e per rendere più celeri gli interventi di sostituzione dei componenti. 

Navicella di una turbina eolica

I singoli componenti vengono assemblati, a costituire la turbina completa, solo dopo che sono giunti sul sito di installazione, rendendo così l'utilizzo di connettori un vantaggio indubbio. 

In questo modo diviene semplice e veloce collegare ad esempio gli azionamenti per la regolazione delle pale del rotore e i "wind tracking system", oltre ad altri componenti quali i collettori rotanti o i freni del generatore. Grazie all'impiego di connettori non è più necessario effettuare complesse operazioni di collegamento manuali. In caso di manutenzione il tempo di fermo può essere sensibilmente ridotto se i componenti usurati o difettosi possono essere sostituiti velocemente con il sistema plug & play.

Numerosi modelli di turbina utilizzano un riduttore per sintonizzare velocità e momento torcente fra rotore e generatore, ottimizzando così l'efficienza dell'impianto. I connettori  Han-Eco®Han® HPR o Han® M, velocizzano l'installazione. Con i cablaggi preassemblati i collegamenti fra le varie unità del riduttore sono realizzati rapidamente.

Custodia Han-Eco®

  • Particolarmente resistente per applicazioni industriali
  • Resistenza alla corrosione e all'ozono, per utilizzo all'esterno

  • Custodie Han-Eco® "click and mate"
  • IP65

Custodie Han® M

  • Custodie per applicazioni in campi di impiego dai requisiti elevati
  • Custodie metalliche ad elevata resistenza alla corrosione

  • Leva di aggancio in acciaio inox di alta qualità
  • IP67

Custodie Han® HPR

  • Per condizioni ambientali estreme

  • Eccellenti caratteristiche EMC

  • Custodie metalliche ad elevata resistenza alla corrosione

Anche per l'illuminazione delle torri i connettori offrono numerosi vantaggi. I componenti del bus per la distribuzione dell'illuminazione possono essere pre-installati nei segmenti della torre. Nel sito di installazione i tecnici, anche non specializzati, devono semplicemente unire i vari segmenti fra loro.

Video HARTING Han®

Soluzioni di sistema HARTING per l'energia eolica
HARTING Han® - La strada verso la tecnologia intelligente
HARTING Han® - Per dare impulso alla connettività industriale

Cataloghi, brochure, flyer