I cavi plug-in in fibra ottica garantiscono flessibilità ad ogni rotazione

I requisiti in materia di tecnologia di collegamento nel settore dell'energia eolica sono elevati. Con torri che al momento raggiungono gli oltre 100 metri di altezza, i collegamenti Ethernet in rame stanno raggiungendo i propri limiti. La soluzione per distanze di trasmissione superiori si chiama "fibra ottica" (FO). Tuttavia detti collegamenti in fibra ottica in una turbina eolica sono soggetti a requisiti particolarmente severi.

Per ridurre i costi di assistenza e manutenzione, i collegamenti in FO fra pale e navicella devono essere a innesto. Inoltre i terminali in fibra con la tecnica del contatto fisico angolato (APC) vengono utilizzati nelle applicazioni destinate alla tecnologia delle misurazioni al fine di ottimizzare l'attenuazione di riflessione. Tuttavia i connettori con APC in precedenza erano disponibili solo con grado di protezione IP 20, cosa che costringeva all'utilizzo di custodie integrate. Lo sviluppo di una soluzione di cablaggio completa tra pale e navicella con grado di protezione IP 65/67 elimina la necessità di ulteriori custodie, facilitando sensibilmente l'utilizzo durante le operazioni di montaggio e manutenzione. Inoltre la versione in metallo del connettore PushPull fornisce un'ulteriore protezione meccanica.

Varianti di prodotto nel settore eolico

La serie di prodotti in fibra ottica HARTING PushPull è stata arricchita con ulteriori varianti. L'adattatore per prolunga PushPull offre una robusta interfaccia per connettori per prolungare i cavi PushPull e può essere incollato su una piastra all'interno della pala. Inoltre è stato sviluppato un cavo a Y. Il cavo doppio è diviso in due cavi semplici direttamente dietro il connettore, con un collegamento a Y per realizzare l'anello ottico della pala. In precedenza la serie HARTING PushPull era limitata agli inserti ottici a contatto fisico standard (PC).

Connettori PushPull LC con taglio obliquo delle superfici di contatto

Grazie a uno speciale metodo di confezionamento, adesso sono disponibili anche cavi di collegamento con contatti monomodali LC APC (angled single mode). Si contraddistinguono per valori di attenuazione estremamente bassi (< 0,25 dB) e una dispersione di attenuazione estremamente bassa in cavi differenti. Per iniziare l'attività operativa è necessario effettuare delle misurazioni di riferimento.

Per ridurre lo sforzo associato a tali misurazioni, HARTING Technology Group ha sviluppato un connettore PushPull "con cortocircuito ottico". Sono inoltre disponibili altri accessori, quali tappi di protezione e clip di bloccaggio, per prevenire l'apertura accidentale del connettore PushPull.

Cataloghi, brochure, volantini