HARTING Han® 1A ottiene l'iF DESIGN AWARD 2020
HARTING si è aggiudicata quest'anno l'iF DESIGN AWARD, il prestigioso premio mondiale per il design. Il prodotto vincitore del premio, la serie di connettori Han® 1A di HARTING, ha conquistato il primo posto nella disciplina "prodotti", categoria "connettori elettrici". L'iF DESIGN AWARD è organizzato ogni anno dall'iF International Forum Design GmbH, la più antica istituzione indipendente di design al mondo, con sede ad Hannover.
Han® 1A è stato giudicato vincitore da una giuria indipendente, costituita da 78 esperti provenienti da tutto il mondo, grazie al suo sistema modulare, unico nel suo genere, di inserti e accessori per la trasmissione di alimentazione, dati e segnali e alla possibilità di utilizzo sia in ambienti interni che esterni (IP20 / IP65). La competizione è stata serrata: ben 7298 partecipanti da 56 nazioni diverse, tutti con la speranza di ottenere il sigillo di qualità.
Un'ampio campo di applicazioni
La serie di connettori Han® 1A trova impiego in numerose applicazioni, a cominciare dai macchinari e dalla robotica, passando per la logistica e il settore ferroviario, per finire a ulteriori comparti dove sono richieste soluzioni con connettori di piccole dimensioni, altamente flessibili ed economici.
Settore ferroviario
Per le applicazioni ferroviarie Han® 1A offre una serie di connettori compatti che rispondono alle norme EN 45545-2, R22-24, HL1-3, IEC 61373 cat. 2. Questo sistema modulare di inserti e accessori può essere utilizzato in applicazioni sia per ambienti interni che esterni (IP20 / IP65) quali sistemi per porte, illuminazione, fari, altoparlanti, schermi, pannelli informativi, spie di avvertenza e allarme, pulsanti, tergicristalli o generatori di segnali.
A proposito di iF DESIGN AWARD
Da 67 anni iF DESIGN AWARD è un marchio riconosciuto a livello mondiale in tema di eccellenza delle forme. Il marchio iF è universalmente riconosciuto come un simbolo nel campo dei servizi per il design e l'IF DESIGN AWARD rappresenta uno dei più importanti premi di design del mondo. I premi vengono conferiti nelle seguenti discipline del design: prodotti, imballi, comunicazione e servizi, architettura e architettura d'interni, oltre al professional concept. Tutti i contributi premiati vengono poi presentati nella iF WORLD DESIGN GUIDE, pubblicati nella app iF design ed esibiti alla mostra iF design di Berlino.