La miniaturizzazione nell'Integrated Industry

Internet of Things sta crescendo e si sta espandendo per includere anche nuove unità più piccole. L'intelligenza si sta spostando verso i processi poiché le apparecchiature ad elevata funzionalità stanno diventando sempre più piccole.

Ad esempio esistono sensori che processano dati e forniscono informazioni ad altri servizi quali il monitoraggio di stato. Man mano che l'Integrated Industry avanza, anche le macchine divengono sempre più complesse e compatte. Il software è divenuto da lungo tempo parte integrante di questa funzionalità. Inoltre i processi produttivi sono molto più efficienti, modularizzati e versatili, dovendosi misurare con la produzione personalizzata di manufatti fatti su misura per le esigenze del cliente. Le funzionalità nuove e aggiuntive di singole apparecchiature vengono compattate in dispositivi smart, riducendo lo spazio di installazione necessario nei quadri elettrici.

Questa tendenza alla miniaturizzazione a tutti i livelli va applicata anche ai connettori, ai componenti e alle soluzioni, sia in termini di dimensioni sia di design, peso, utilizzo, utilizzabilità e manipolazione. Questi infatti devono diventare più resistenti e potenti, integrando il maggior numero possibile di capacità. Coerentemente il gruppo tecnologico HARTING ha ampliato il proprio portafoglio, offrendo agli utenti un'eccezionale libertà di design e ancora più vantaggi.

HARTING ha miniaturizzato la tecnologia di connessione per PCB e introdotto nuovi connettori Ethernet, più piccoli, più resistenti e più potenti. HARTING ha sostituito il tradizionale connettore RJ45, troppo grande per molte applicazioni, con ix Industrial®, una soluzione dalle dimensioni più ridotte che stabilisce nuovi standard per le connessioni Ethernet. Con un design ridotto del 70 percento e almeno 5.000 manovre, HARTING ix Industrial® è perfetto per le piccole apparecchiature come display e dispositivi mobili a schermo piatto. Ha tutte le potenzialità per diventare il futuro connettore standard IP20 per collegamenti Ethernet punto-punto, dal cloud fino al più piccolo degli apparati sul campo.

I connettori T1 e M8 con codifica D sono i nuovi arrivati del portafoglio prodotti di HARTING. Il T1 è attualmente il prodotto che guida lo sviluppo tecnico nel campo delle trasmissioni Ethernet Gbit a bit singolo. M8 con codifica D, che risponde ai requisiti dei gradi di protezione IP65/67, fornisce Fast Ethernet (anche per applicazioni molto piccole), colmando l'ultima lacuna nella famiglia Ethernet. Le nostre serie di nuovi connettori miniaturizzati includono anche l'M12 Power con codifica L, il nuovo standard miniaturizzato per la fornitura di alimentazione elettrica. Con le sue dimensioni sensibilmente ridotte rispetto ai precedenti 7/8", garantisce la fornitura di alimentazione elettrica alle apparecchiature tramite interfacce miniaturizzate, un notevole sostegno di successo alla tendenza che vede avanzare la miniaturizzazione nella connessione delle apparecchiature.