Il vostro partner per soluzioni jumper inter-car
Sistemi jumper inter-car basati sui requisiti cliente
Han® F+B - igienici e robusti
L'interfaccia per l'industria alimentare.
Han® 1A - compatto, resistente e versatile
Compatto, robusto ed economico: il connettore fatto apposta per controller, piccoli attuatori e quadri di controllo.
Dr. Metrix
Al salvataggio del mondo dei connettori circolari
Connettori per PCB con cavo piatto a nastro
I connettori a perforazione di isolamento (in breve IDC) sono la soluzione ideale per i produttori di apparecchiature quando è necessario collegare due o più PCB su distanze lunghe. Quando le normali soluzioni a scheda figlia o a scheda madre/figlia non sono più sufficienti, il sistema IDC offre connettività affidabile mediante i cavi piatti a nastro.
Connettori D-Sub per PCB
Per molti anni i connettori D-Sub per PCB hanno costituito un'interfaccia affidabile per dati, segnali e alimentazione elettrica nelle applicazioni industriali. D-Sub per HARTING è molto più di un semplice connettore per bus.
Interfacce di servizio har-port per Ethernet e USB
Con har-port HARTING offre un sistema sofisticato e dall'estetica accattivante per interfacce di servizio destinate alle macchine industriali, ai quadri elettrici, alla tecnologia medicale e alla domotica. L'interfaccia fornisce connessione Ethernet, USB e HDMI.
Con il cavo direttamente al PCB - har-flexicon®
Il connettore har-flexicon® di HARTING è un connettore SMD in miniatura per collegare singoli conduttori e fornisce una connessione perfetta fra le periferiche e i PCB per apparecchiature industriali.
Connettore per test multifase
Il connettore di prova multifase può essere utilizzato per eseguire test veloci, privi di errori sui cavi di alimentazione dei motori trifase.
KIT IoT INDUSTRIALE CISS MICA
Visualizzazione e documentazione dei segni vitali del proprio macchinario. Facile e veloce da installare: perfetto per un utilizzo ininterrotto in ambienti industriali.
Cavi pre-assemblati e scatole di distribuzione
Per far fronte a queste continue richieste, HARTING ha sviluppato una gamma di prodotti, scatole di distribuzione, soluzioni di interconnessione e kit di cavi pre-assemblati.
Sistemi di trasmissione decentralizzati
HARTING offre solidi prodotti di connettività standard per un'ampia gamma di applicazioni, tuttavia anche le soluzioni personalizzate sono diventate una parte importante dell'offerta del mercato dell'automazione.
Han-Eco® – Connettori in plastica ad alte prestazioni
Han-Eco® è un connettore modulare ultra leggero. Costituisce una soluzione ideale quando si tratta di ottimizzare il peso e il prezzo di un'interfaccia.
Cavi pre-assemblati
Ampia gamma di cavi pre-assemblati standard e personalizzati
Prodotti personalizzati
I componenti standard di HARTING possono essere adattati alle specifiche soluzioni del cliente.
La vostra connessione per dati, segnale e potenza - tecnologia PushPull per la connessione di apparecchiature
I connettori PushPull di HARTING rappresentano le soluzioni più veloci e semplici nel campo della tecnologia di connessione per apparecchiature nei settori dell'industria e dell'automazione. Dati, segnali e alimentazione vengono collegati e messi in sicurezza in maniera semplice.
Il nuovo configuratore Han®
Provate il nuovo configuratore Han®! Potrete usufruire di tutte le funzioni aggiuntive e di un processo di configurazione efficiente. Lasciatevi ispirare e scoprite nuove soluzioni.
Cavi pre-assemblati e distribution box
Oltre a cavi pre-assemblati, offriamo cavi di sistema e un'ampia gamma di scatole di distribuzione.
Customised solutions
Sulla base della gamma completa di connettività di HARTING, progettiamo cavi pre-assemblati personalizzati per soddisfare i requisiti del cliente e convertire le custodie standardizzate dei connettori in soluzioni specifiche per la sua azienda.
UHF RFID
Nella gestione e nell'ottimizzazione dei processi giocano un ruolo cruciale l'informazione in tempo reale, la sincronizzazione accurata dei dati dei computer e i processi reali. Garantire che l'informazione corrisponda precisamente alla realtà è l'unico modo per controllare i processi in maniera ottimale e di conseguenza coglierne i frutti in termini di risparmio.
MICA®
Versatilità senza pari per digitalizzare le vostre attività.
Tecniche di connessione per la tecnologia degli azionamenti decentralizzati
Forniamo soluzioni testate e certificate per infrastrutture, quali: kit di connettori e cablaggi di sistema completi e collaudati, progettati appositamente per diverse serie di convertitori di frequenza e starter di motori Siemens.
Utensili
HARTING offre una gamma completa di utensili per la lavorazione dei propri connettori. La gamma spazia da semplici estrattori per contatti a crimpare a utensili manuali e macchine automatiche per la crimpatura dei contatti.
Connettori di interfaccia
Le interfacce sono le strade di ingresso e uscita delle informazioni da un'apparecchiatura. I connettori di interfaccia di HARTING vengono impiegati sulle tre linee nevralgiche per dati, segnale e potenza necessarie ai dispositivi industriali.
Componenti per la misura della corrente
Indipendentemente dal fatto che si tratti di applicazioni industriali o ferroviarie, è necessaria la capacità di rilevare corrente in modo rapido ed accurato per controllare in modo preciso i sistemi elettronici di alimentazione quali: convertitori di frequenza, convertitori di trazione, gruppi di continuità e/o sistemi di saldatura.
Switch Ethernet non gestiti
Le reti dei moderni stabilimenti produttivi diventano sempre più complesse. Gli switch Ethernet non gestiti della serie Ha-VIS eCon offrono ora ulteriori nuovi modelli con porte per cavi in fibra ottica e RJ45 per consentire una configurazione e un ampliamento efficiente delle reti Ethernet.