Prodotti & Soluzioni

Sistemi di trasmissione decentralizzati

Cavi pre-assemblati e scatole di distribuzione

Nel mondo della robotica, dei nastri trasportatori, delle linee di assemblaggio e movimentazione, l'alimentazione, i segnali e la connettività dei dati sono componenti essenziali per il buon funzionamento di una struttura di automazione. HARTING offre solidi prodotti di connettività standard per un'ampia gamma di applicazioni, tuttavia anche le soluzioni personalizzate sono diventate una parte importante dell'offerta del mercato dell'automazione. Negli anni, HARTING è diventata il partner fedele delle aziende leader di mercato nel campo dell'automazione, collaborando a stretto contatto con loro nella realizzazione della migliore soluzione per numerose applicazioni..

Oltre a questo design innovativo, HCS è in grado anche di personalizzare i componenti prodotti in serie: ad esempio, una scatola di distribuzione per ambienti AC da 24 V DC e 400 V o varianti specifiche di connettori M12/RJ45 per impianti di lavorazione di metallo, legno e plastica.